에너지 공급 및 베어링 기술을 통한 철도 기술의 비용 효율적 개선

EN 45545를 준수하는 고성능 폴리머와 연성 케이블로 기술력은 높이고 비용은 낮추세요.

이 페이지에서 무엇을 찾을 수 있나요?

철도 기술 적용 사례

이구스 제품을 사용한 경전철 도어

공간 절약형 경전철 차량 도어

이구스 플레인 베어링이 장착된 Deutsche Bahn idea train

Deutsche Bahn idea train

이구스 플레인 베어링이 장착된 Deutsche Bahn idea train

모든 적용 사례

철도 기술의 응용 분야

  • Durable products, service life predictable with free online tool
  • Numerous igus products fulfil hazard level 3 according to DIN EN 45545 or NFPA 130
  • Special plain bearing materials fulfil requirement sets R22 and R23, certain cables R15 and R16
  • Maintenance-free, vibration-damping bearing technology without additional lubrication
  • High temperature resistance from -50°C to +170°C

철도 기술을 위한 비용 효율적인 이구스 폴리머 제품

고온내성 플레인 베어링

  • EN 45545 HL3
  • 우수한 내마모성
  • iglidur® RW370: 요구사항 세트 R22/R23 충족
  • iglidur® G V0: 요구사항 세트 R24 충족
  • iglidur® J350 최대 +180°C에서 연속적으로 사용할 수 있는 높은 치수 안정성을 갖춤

컴팩트한 조수석 도어용 제어 케이블

  • TPE 외부 재킷으로 견고하고 내구성 강화
  • 제한된 설치 공간에 적합
  • 최대 4년 보증
  • 제어 케이블 CF9.UL

에너지 체인 easychain® 및 E2 마이크로

  • EN 45545 HL3, R22/R23
  • NFPA130
  • 가볍고 부드러운 작동
  • easychain®: 손쉬운 충전, 높은 가속도 지원
  • E2 마이크로: 가장 작은 내부 높이와 곡률 반경, 높은 토션 내성
dryspin® 고나선형 리드 스크류

리드 스크류 너트 iglidur® J350

  • EN 45545 HL3, R24
  • 사다리꼴 및 고나사산, 원통형 또는 플랜지 옵션
  • 저소음, 무진동 작동
이구스 스퍼 기어

스퍼 기어

  • 맞춤형 구성, 최소 주문 수량 없음
  • 높은 내마모성
  • 소음 감소
iglidur RW370 원형 바

라운드 바 iglidur® RW370

  • EN 45545 HL3, R22/23
  • 높은 내마모성
  • 낮은 마찰 계수

테스트 연구소에서 실제 사용 테스트 완료

철도 기술 제품 브로셔

전용 철도 기술 브로셔

이구스 온라인 툴

태블릿의 이구스 온라인 톨

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담