chainflex® 제어 케이블 CF9.UL

단종예정품목
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
CF9.UL.05.36 product image
igus-icon-lupe
2 의 1
CF9.UL.05.36 product image
CF9.UL.05.36 product image
  • 요구사항: 초중량급 어플리케이션용
  • 외피: TPE
  • 냉각수 내성
  • 저온 유연성
  • 가수분해 내성, 미생물 내성
  • 난연성
  • 실리콘 무함유
  • UV 내성
  • PVC 무함유유
  • 내유성: DIN EN 60811-404에 따른 내유성, DEA가 테스트한 Plantocut 8 S-MB와 함께 VDMA 24568에 따른 오가닉 오일에 대한 내성
  • CFRIP®
  • chainflex® 등급: 6.6.4.2
igus-icon-lieferzeitCF9.UL.05.36
36x0.5
igus-icon-info

이 부분은 단종된 모델입니다. 사용 가능한 최신 모델이 있습니다: 제품 페이지로

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

박찬
박찬

igus-icon-phone010-3519-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시