chainflex® 케이블 분류

로드이동 거리오일 내성토션용
1 부터 7 까지1 - 61 - 41 - 4
로드낮음1234567높음
이동 거리비지지(Unsupported)123456400m +
오일 내성 없음1234높음
토션용없음1234±360°/m

chainflex® 케이블 클래스는 4가지 파트로 구성됩니다 :

로드

하중(R 및 V)

  • 1: 연성 케이블
  • 2: 고유연성 케이블
  • 3: 특수 구조(꼬임 구조)없이 에너지 체인 사용에 적합한 케이블
  • 4: 에너지 체인 내 연속 구동을 위한 특수 구조(번들형 꼬임) 케이블, 중하중용, 최소 곡률 반경 7.5 x d, 최대 속도 3m/s
  • 5: 에너지 체인 내 연속 구동을 위한 특수 구조(번들형 꼬임) 케이블, 고하중용, 최소 곡률 반경 6.8x d, 최대 속도 10m/s
  • 6: 에너지 체인 내 연속 구동을 위한 특수 구조(번들형 꼬임) 케이블, 최고하중용, 최소 곡률 반경 5 x d, 최대 속도 10m/s
  • 7: 에너지 체인 내 연속 구동을 위한 특수 구조(번들형 꼬임) 케이블, 최고하중용, 최소 곡률 반경 4 x d, 최대 속도 10m/s 및 그 이상, 실내 및 실외 적용
이동 거리

이동 거리

  • 1: 비지지
  • 2: 최대 10m까지 이동
  • 3: 최대 20m까지 이동
  • 4: 최대 50m까지 이동
  • 5: 최대 100m까지 이동
  • 6: 최대 400m 이상 이동
1: 오일 내성 없음<br> 2: 오일 내성(DIN EN 50363-4-1에 따름)<br> 3: 오일 내성(DIN EN 50363-10-2에 따름)<br> 4: 오일 내성(DIN EN 60811-2-1에 따라, 유기 오일에 대한 내성)(DEA의 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따라 테스트)

오일 내성

  • 1: 오일 내성 없음
  • 2: 오일 내성(DIN EN 50363-4-1에 따름)
  • 3: 오일 내성(DIN EN 50363-10-2에 따름)
  • 4: 오일 내성(DIN EN 60811-2-1에 따라, 유기 오일에 대한 내성)(DEA의 Plantocut 8 S-MB로 VDMA 24568에 따라 테스트)
토션용

토션

  • 1: 토션 없음
  • 2: ± 90°, 1m 케이블 길이
  • 3: ± 180°, 1m 케이블 길이
  • 4: ± 360°, 1m 케이블 길이

이동 거리****1 ~ 6

오일 내성****1 ~ 4

토션****1 ~ 4

이론상으로는 다음과 같은 등급이 가능합니다: 가장 낮은 "클래스 1.1.1.1", 가장 높은 "클래스 7.6.4.3"

chainflex® "클래스"(ification)는 무엇을 의미합니까?

1. chainflex® "재질" 표준 인증

2. chainflex® "디자인" 표준 인증

3. chainflex® 표준 인증

테스트 연구소

4. chainflex® "생산 최적화" 표준 인증

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담