언어 변경 :
나사산 로드는 수나사가 있는 원통형의 둥근 로드입니다. 물체를 고정하거나 움직이는 나사산 형태의 간단한 구동 시스템으로 사용됩니다. 유럽에서 나사산 로드는 일반적으로 DIN 13-1에 따른 미터법 ISO 표준 나사산을 사용합니다. 그러나 미국 ANSI/ASME 표준에 따른 UNC 나사산과 같은 다른 표준에 따른 나사산 로드도 많이 있습니다. 마지막으로 DIN 103에 따른 사다리꼴 나사산 스핀들 역시 나사산 로드입니다.
나사산 유형은 프로파일 모양, 피치, 회전 수 및 회전 방향에 따라 정의됩니다. 스레드와 관련된 자세한 용어는 블로그 게시물에서 확인할 수 있습니다. 나사산 로드는 매우 쉽게 줄이거나 가공할 수 있어 인기 있고 다재다능한 제품입니다. 모형 및 가구 제작부터 기계 공학, 선반 시스템, 난간, 철골 구조물 또는 계단과 같은 무거운 하중을 고정하는 데 이르기까지 다양한 용도로 사용됩니다. 건물 건설에서 대부분의 건축 서비스는 나사산 로드를 사용하여 매달려 있습니다. 나사산 로드는 일반적으로 다음과 같이 단단히 고정됩니다. 예를 들어, 콘크리트에서 물체를 고정하기 위해 사용합니다.
고정 목적으로 사용되는 나사산 로드 외에도 움직이는 나사산으로 사용되는 사다리꼴 또는 고나선형 리드 스크류와 같은 나사산 스핀들도 있습니다. 일반적으로 이러한 나사산 스핀들을 흔히 나사산 로드라고 합니다. 실제로 리드 스크류는 회전 운동을 병진 운동(모션 스레드)으로 변환합니다. 미터식 나사산 로드와 같은 나사산 로드에 비해 나사산 스핀들은 훨씬 더 효율적이며 영구적인 동적 하중에 적합합니다. 리드 스크류는 일반적으로 핸드휠이나 모터로 구동됩니다.
가파른 나사산 로드는 빠르고 매우 효율적인 애플리케이션을 위해 특별히 설계된 dryspin® 제품군의 일부입니다. 나사산 크기는 DS4x2.4에서 DS18x100까지 사용할 수 있습니다. dryspin® 나사산 로드의 표준 재질은 스테인리스 스틸 AISI 304, AISI 304로 100% 부식이 없고 마모를 최소화합니다. 나사산 스핀들은 알루미늄으로도 제공됩니다. 이구스에서 제공하는 나사산 로드는 일반적으로 압연 가공됩니다. 이 제조 공정의 장점인 우수한 표면 품질과 비용 효율적인 생산은 마찰학적으로 최적화된 플라스틱으로 제작된 무급유 리드 스크류 너트에 이상적으로 적합합니다. 가파른 나사산 로드는 오른쪽, 왼쪽 및 역방향 나사산으로 제공됩니다.
특허받은 dryspin®은 이구스에서 2013년에 개발한 기술로, 기존 스팁 스레드에 비해 많은 장점을 제공합니다. 평평한 측면 각도로 인해 가해지는 힘을 병진 운동으로 효율적으로 변환합니다. 플라스틱 너트와 스핀들에 맞는 사양과 형상을 갖춘 dryspin®은 스팁 스레드의 수명과 효율성을 더욱 향상시킵니다. 둥근 톱니 측면 형상 덕분에 나사산 스핀들과 리드 스크류 너트 사이의 접촉면이 줄어들고 나사산 시스템이 하중 하에서 거의 조용하고 진동 없이 작동합니다.
개별 dryspin® 나사산 사이의 거리가 멀어질수록 나사산에서 마찰학적으로 최적화된 폴리머의 비율(1.3배)이 증가합니다. 내마모성 재질과 높은 효율성은 기존 스팁 스레드보다 최대 5배 더 긴 사용 수명에 결정적인 역할을 합니다.

단면에서 사다리꼴 스레드는 각도가 15°인 이등변 사다리꼴에 해당합니다. 측면 각도는 30°입니다. 표준 스레드에 비해 사다리꼴 스레 드 스핀들은 직경이 더 크고 피치가 더 큽니다. 싱글 스타트 사다리꼴 나사산 스핀들의 리드 각도는 arc tangent보다 작습니다. 따라서 자동 잠금이 보장됩니다. 반면 더블 스타트 리드 스크류는 자동 잠금 기능이 없습니다.
당사의 사다리꼴 나사산 로드는 알루미늄 EN AW 6082, CF-15 스틸(AISI 1015) 및 스테인리스 스틸로 제공됩니다. dryspin® 사다리꼴 나사산 스핀들은 표준으로 압연 제조되며 오른쪽, 왼쪽 및 역나사 방향으로 제공됩니다.
유럽에서는 표준 스레드, 일반 스레드 또는 뾰족 스레드라고도 하는 미터법 ISO 스레드가 확립되었습니다. 이 스레드 형태의 바깥쪽 가장자리는 쐐기 모양으로 수렴합니다. 미터법 ISO 스레드는 이 프로파일 모양으로 인해 자동 잠깁니다. 두 나사산 사이의 측면 각도는 60°입니다. 나사산 피치와 마찬가지로 직경은 밀리미터 단위로 지정되며 M(예: M8)으로 표시됩니다. DIN 13에 정의된 나사산은 마찰 잠금 연결에 사용됩니다. 미터법 나사산 로드는 오른쪽 나사산과 스테인리스 스틸 1.3041로 제공됩니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간