나이프 엣지 롤러 온라인 샵

이글리듀어 고성능 플라스틱으로 제작된 나이프 엣지 롤러 또는 롤링 나이프 엣지는 특히 좁은 편향 반경을 위해 설계되었습니다. 유지보수가 필요 없고 윤활이 필요하지 않으므로 제품 오염을 방지할 수 있습니다. 특히 세척이 용이하고 직접 식품 접촉에 적합 (FDA 준수 및 EU 10/2011 준수). 다음 샤프트 직경이 준비되어 있습니다: 3, 4, 5, 6, 8, 10mm. 해당 외경은 9, 11, 12, 14, 18, 20mm입니다. 길이는 50mm와 70mm입니다. 선택에 도움이 필요하거나 특정 애플리케이션을 위한 특수 부품이 필요한 경우 당사에 문의하세요.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담