e-spool: spring-driven cable drum with no slip ring

Spring cable drums e-spool without slip ring for telescopic applications, platforms

  • 올인원 시스템: 다양한 미디어(전기, 데이터, 액체)를 하나의 시스템에서 결합할 수 있습니다.
  • 공간 절약: 슬립 링이 없는 스프링 드라이브가 있는 케이블 릴
  • 간단한 설치: 추후 케이블 추가 및 교체 가능
  • 최대 2m 및 14m의 연장 길이
  • 최대 연장 및 인입 속도 1m/s
  • 케이블에 인장 변형 없음
  • 다양한 사용 - 모든 방향으로 에너지 공급 가능

FAQ - 자주 묻는 질문

  • 하나의 케이블만 매우 느리게 또는 수동으로 배선해야 하는 경우 e-spool® flex 및 e-spool® SPC를 수동으로 확장할 수 있습니다.
  • 공공 장소의 오버헤드 애플리케이션에 사용되는 극장 e-spool®
  • 다른 모든 e-spool® 스프링 케이블 드럼은 연장 길이와 충진량/케이블 직경에 따라 선택해야 합니다.
  • 10,000번의 움직임이 가능한 e-spool® flex
  • 70,000 사이클의 e-spool® 표준
  • 40,000 사이클의 e-spool® HD
  • 40,000 사이클의 극장용 e-spool®
  • 가능한 경우, 비차폐 케이블에는 TPE 외피가 있는 케이블을 사용해야 합니다.
  • 차폐 케이블은 CFROBOT 제품군에서 선택해야 합니다.
  • 모든 케이블의 외경은 < 17mm여야 합니다.
  • 최대 곡률 반경은 내부 반경 44mm, 외부 반경 77mm입니다.
e-spool® 제품 검색기기

적합한 스프링 케이블 드럼을 빠르게 찾기

e-spool® 제품 검색기

e스풀 플렉스

케이블 드럼 e-spool® 플렉스

컴팩트한 e-spool

스프링 케이블 드럼 e-spool® 콤팩트

e스풀, 수동 풀 아웃 포함

수동 연장 기능이 있는 스프링 케이블 드럼 e-spool®

e스풀 표준

스프링 케이블 드럼 e-spool® 표준

HD e스풀

스프링 케이블 드럼 e-spool® HD

e스풀 파워

스프링 케이블 드럼 e-spool® power

극장용 e-spool

극장용 e-spool

e-spool® microphone stereo

e-spool® microphone stereo

당사 e-spool® 실제 적용 사례를 참고하세요.

e스풀
이동형 강풍기

e-spool® 스프링 케이블 릴의 충전 규칙

조립 지침

e-spool 조립 지침
  • 야외 애플리케이션
  • 공공장소(관중석, 무대 등)에서 오버헤드로 운영되는 e-spool® 애플리케이션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담