e-spool® compact - 슬립 링 없는 스프링 구동 케이블 드럼

컴팩트한 e-spool
  • 다양한 매체(전력, 데이터, 광섬유 케이블, 공기, 액체)를 하나의 시스템에 결합할 수 있습니다.
  • 모든 방향으로 에너지 공급
  • 충전재의 손쉬운 교체 및 확장
  • 공간 절약 및 거의 "보이지 않음"
  • 시리즈 SP1.240을 위한 특히 가벼운 알루미늄 구조
  • 최대 확장 및 공급 속도 1m/s
  • 특히 가벼운 알루미늄 구조

동적 파라미터

e-spool 온라인 툴
최고 속도 1m/s
최대 가속도 2m/s2
최대 측면 속도 1m/s
최대 측면 ㅏ속도 1m/s2 (방사형) 0.25 m/s2 (축 방향)

e-스풀의 충전 규칙®

e-spool 조립 지침

실제로 실현

e스풀 와인딩 시스템

이동식 와인딩 머신

e-스풀 애플리케이션

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담