igus® e-spool® 은 슬립링이 없는 케이블 드럼의 대안으로 모든 방향(수평, 수직, 대각선)으로 에너지를 유도하는 데 사용할 수 있습니다. 케이블 드럼보다 더 다양하고 유연하게 사용할 수 있습니다. 다양한 매체(전기, 데이터, 액체)를 하나의 시스템에 결합해야 하는 경우
일반적인 산업 및 애플리케이션텔레스코픽 애플리케이션, 조명/무대 기술, 지그재그 애플리케이션의 공간 절약형 대안
와인딩 시스템의 개폐식 에너지 체인 시스템
이 케이블 로봇은 하이 베이 창고의 무거운 보관 및 검색 장치에 대응하는 설계입니다. e-spool 에너지 체인이 케이블을 가이드합니다.
베일링 프레스는 무엇보다도 농업에서 건초 더미를 압축하고 묶는 역할을 합니다. e-스풀 에너지 체인은 가장 좁은 설치 공간에서도 안정적인 케이블 안내를 보장합니다.
이 코일 크레인에서 모터 구동 케이블 드럼은 높은 수준의 유지 보수가 필요했습니다.
이 로봇은 트럭에서 타이어를 내릴 수 있는 하역 도크로 이동합니다. e-스풀 에너지 체인은 케이블 안내를 보장합니다.
슬립 링이 없는 케이블 드럼. e-체인® 이 시작 위치에서 롤업되어 경로가 자유롭기 때문에 공간 절약, "체인 스테이션 없음", 케이블에 인장 변형 없음.
트위스터체인에 관심이 있고 제품에 대한 자세한 정보를 받고 싶으신가요? 전문가가 트위스터체인에 대한 모든 질문에 답변해 드립니다.
e-chainsystems® 사업부 이사
개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간