요구 사항: 코일 크레인을 위한 유지보수가 필요 없고 가용성이 높은 케이블 라우팅 시스템이 필요했습니다.
산업 분야: 크레인, 제철소
고객의 성공 2013년에 시스템을 설치한 이후 새로운 에너지 공급 장치는 고장 없이 작동하고 있습니다. 케이블 라우팅의 전송 품질과 안전성이 향상되어 고객은 귀중한 시간과 비용을 절약할 수 있게 되었습니다.
문제
잘츠기터 플라흐스탈 GmbH는 잘츠기터 그룹의 자회사로 매년 4백만 톤 이상의 조강을 생산하고 있습니다. 이 제철소의 코일 크레인을 위해 새로운 케이블 라우팅 컨셉이 필요했습니다. 이전에는 이 작업을 전동 케이블 릴로 수행했지만, 이 작업은 높은 수준의 정기 유지보수가 필요했기 때문에 시간과 비용이 매우 많이 들었습니다. 제철소의 제한된 서비스 수명 외에도 버스 연결의 낮은 데이터 속도와 전송 품질도 생산업체에 큰 문제였습니다. 이로 인해 운영자는 더 나은 새 솔루션을 찾게 되었습니다.
솔루션
새로운 시스템으로의 전환이 예정되어 있던 2013년에는 아직 프로토타입이었고 유사한 환경에서는 아직 사용되지 않았지만 Salzgitter Flachstahl GmbH의 기술 직원은 e-spool® 에너지 체인 시스템을 선호하기로 결정했습니다. 광범위한 상담 끝에 고객은 이 에너지 관리 솔루션을 사용하면 안정적이고 비용 효율적인 운영을 보장할 수 있다고 확신했습니다. 당시 이 애플리케이션에서 e-spool® 을 사용하는 것이 참신했기 때문에, 고객과 기술 직원 간의 집중적인 협력이 전환의 특징이었습니다. 첫 번째 프로토타입은 신속하고 지속적으로 개선되어 운영 가능한 제품이 만들어졌습니다. 전환은 단계적으로 진행 중인 운영 중에 수행되었습니다. 오늘날 e-spool® 은 매우 작은 설치 공간에서 많은 수의 케이블을 수용하고 이동할 수 있습니다. 흥미로운 기능은 체인이 항상 안전하게 장력을 유지하고 완전히 감겨 있도록 하는 통합 리테 이닝 스프링입니다. 이 시스템은 전송 품질이 향상되는 동시에 견고하고 유지보수가 용이합니다. 2013년 10월에 시스템을 설치한 이후 지금까지 원활하게 운영되고 있습니다.