언어 변경 :
케이블 체인은 어디에 자주 사용되나요?
이구스의 케이블 체인은 사무실과 가구를 위해 특별히 개발되었습니다. 일반 및 높이 조정이 가능한 책상에 특히 적합합니다.
케이블 코일은 도구 없이 몇 가지 간단한 단계로 부착할 수 있습니다. 유연한 마운팅 브래킷을 사용하면 케이블 체인을 다양한 위치에 접착, 나사 또는 자석으로 부착할 수 있습니다. 또한 중간 브래킷을 사용하면 간단한 자석 클립으로 케이블 체인의 일부를 금속 표면에 부착할 수 있습니다. 바닥에 고정하려면 마그네틱 클립을 사용하여 무거운 금속 스탠드나 금속 표면에 부착하기만 하면 됩니다.

이구스 케이블 체인은 높이 조정이 가능한 책상 및 바닥에 접착, 나사 또는 자석으로 부착할 수 있습니다. 케이블은 손잡이가 있는 케이블 체인에 간단히 삽입할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간