직동 액츄에이터

선형 액추에이터는 중공축, 리드 스크류 및 너트와 스테퍼 모터의 결합입니다. 이 설계의 장점은 기존 스테퍼 모터가 따라잡을 수 없는 높은 축 방향 힘을 흡수할 수 있다는 것입니다. 리드 스크류에는 다음과 같은 다양한 제품 포트폴리오를 사용할 수 있습니다. 하이 나선 나사, 사다리꼴 및 미터법 리드 나사, 다양한 금속. 또한 표준으로 제공되는 리드 스크류 길이와 리드 스크류 너트(플랜지 리드 스크류 너트)를 구성할 수 있습니다. NEMA 11, 17, 23 - 플랜지 사이즈 28mm, 42mm, 56mm는 온라인 스토어에서 구매할 수 있습니다. 선택적으로 모든 설치 크기에 인코더를 추가할 수 있습니다.

제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담