배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

특수 솔루션용 에너지체인

카테고리
필터
시스템
요구사항
어플리케이션
3D 모션용 에너지체인

제품 수: 34

e-spool® flex - uninterrupted panel feed | with housing | Extension length 5-15m

  • No slip ring: No contact wear due to corrosion, contamination, or sticking.
  • Without interruption (no slip ring), for energy,
    data, fluids and air
  • Service life of up to 10,000 cycles
  • Space-saving
  • Universal assembly
  • Constant tensile strain on the cable
  • Available in various versions: with hand crank (H), return spring (SP or SB), and inlet brake (SB).
Note: Please consider VDE 0298 Part 4 (Current carrying capacity and conversion factors for wound cables) when selecting your cables and when using e-spool flex
1,851,277 KRW/Pc. -로부터
9개 품목 배송 준비:
당일 배송
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템과 CFCLEAN 및

  • 모듈형 및 컴팩트한 설계
  • 신속한 케이블 교체
  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸에 적합
  • CFCLEAN 케이블의 균형이 잡힌 가닥 구조로 높은 안정성 확보
  • 재고 발송

ESD 에너지체인

전기 전도성 ESD 재질의 마운팅 브라켓과 내부 분리를 포함하는 개방형 에너지체인을 재고에서 바로 이용 가능.

수평 가이드락 - 상부 주행 가이드

비힌지형 이동: 에너지체인의 상부 및 하부 주행의 슬라이딩 표면 사이에 어떤 부스러기도 정착되지 않습니다.

가이드락 슬림라인 P/PS - 수직 가이드

  • 최대 7m/s 및 10m/s2
  • 필요한 트러프 최대 80% 감소, 비용 및 무게 절약
  • 최대 50m 높이의 행잉 시스템용

E4/4HD – 장거리 이동 또는 "측면 장착형"

양쪽에서 개방 가능한 에너지체인 및 튜브. 32-80mm의 내부 높이. "측면 장착형" 및 200m 이상의 이동 거리에 적합.

하이브리드 에너지 체인 YE

긴 비지지 이동 거리를 손쉽게 처리하는 경량 폴리머와 견고한 스틸의 최상의 조합
30,140 KRW/Pc. -로부터
32개 품목 배송 준비:
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

Hybrid energy chain YE.56

50% stronger than pure plastic energy chains* and 50% lighter than pure steel energy chains*. No rivets, no screws. Energy chain links openable quickly, for easy cable replacement.
  • Inner height hi: 56mm
  • Outer height ha: 90
  • Inner widths Bi: 50 - 600mm 
  • Outer width Ba: 74 - 624mm
  • Bend radius R: 100 - 500mm 
  • Pitch: 91mm
55,128 KRW/Pc. -로부터
41개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

에너지체인 AX 시리즈

외부 스톱 독은 먼지의 축적을 방지합니다. 기존의 모든 폭이 연결될 수 있습니다.

e-skin® 클린룸 케이블

  • 필요 공간: 80-200mm
  • 곡률 반경: 40-55mm
  • 비지지 길이: 가이드 케이블에 따라 다름

rol e-chain® 시스템

모든 링크에 크로스바가 포함된 에너지체인 또는 밀폐형 e-튜브로 긴 이동 거리 및 높은 횡단 속도.

e-spool: 다중 에너지 코일

케이블 릴 대체품 - 케이블 마모를 줄이고 다양한 매체를 안정적으로 가이드.

오토글라이드 시리즈: 장거리 이동용 특수 솔루션

오토글라이드 및 easy chain® 에너지체인, E2/000 시스템 및 E4.1. 시스템의 조합.

가이드라이트 플러스 - 트러프 시스템

내화학성 및 내부식성 플라스틱 가이드 트러프 시스템

가이드패스트: 모듈형 솔루션으로 신속한 조립

가이드패스트 가이드 트러프가 측면에 고정됩니다. 소수의 다른 구성품으로 간단히 조립.

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.