모터 제어

drylin® dryve D1은 DC, 3상, EC 및 최대 21 A 피크 전류 및 48V의 2상 스텝 모터용 웹 기반 모터 컨트롤 시스템입니다. 제어 시스템을 통해 몇 초만에 동작을 매개변수화할 수 있습니다. 프로그래밍 지식이 필요 없습니다. 단일 축, 라인, 평면 및 실내 직동 로봇뿐만 아니라 델타 로봇도 이전보다 더 빠르게 작동할 수 있습니다.
 
PC, 노트북, 태블릿 또는 스마트폰으로 동작 정의
여기서 소프트웨어 설치 없이 제어 시스템을 시작할 수 있습니다. 제어 시스템을 PC, 노트북, 태블릿 또는 스마트폰에 연결하고 인터넷 브라우저를 시작하기만 하면 됩니다. 데이터 항목에 대한 통합 웹 서버가 나타납니다. 사용자 인터페이스를 사용하여 이동 거리, 위치, 속도 및 작동 시간을 단 몇 분만에 정의하세요. 모든 기능은 직관적으로 이해할 수 있습니다.
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담