robolink® 로봇용 모듈형 시스템

robolink® 모듈형 로봇 시스템으로 수동 작업 단계를 신속하고 쉽게 자동화할 수 있습니다. 다양한 길이와 크기의 다관절 암을 사용할 수 있습니다. 사용되는 무급유 조인트의 수는 2 - 6개이며, 로봇에 원하는 다양한 도구 (예: 그리퍼, 흡입 컵, 카메라 등)를 장착할 수 있습니다. robolink® 로봇 구성품은 모듈 방식이 특징입니다. 모듈식 시스템인 로봇 암은 원하는대로 또 경제적으로 구성할 수 있고, 바로 사용할 수 있는 일체형 시스템을 받을 수도 있습니다.  
 
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담