언어 변경 :

선택, 클릭, 제어...
이동 경로, 위치, 속도, 작동 시간 - 이구스의 새로운 웹 기반 drylin® E 직동 시스템용 제어 시스템으로 간단하게 정의.
모든 관련 문서(전단지 및 기술 데이터, 최신 펌웨어, 작동 지침, CANopen 전자 데이터 시트, 2D 및 3D 도면)는 샵에서 각 제품의 다운로드에서찾을 수 있습니다.
직관적인 브라우저 인터페이스를 사용하여 사전 지식 없이도 단 몇 분 만에 직동 축의 이동 모드, 위치, 가속도, 속도 및 일시 정지 시간을 설정할 수 있습니다.
여기에서 시뮬레이션된 직동 축을 사용하여 모터 컨트롤러의 사용자 인터페이스를 테스트해 보세요. 이 시뮬레이션에서와 마찬가지로 실제 제어 시스템을 사용할 때 입력이 직접 전달됩니다. 별도의 전송이 필요하지 않습니다.
아주 간단합니다: 구동 프로파일에서 최대 8개의 라인을 구성하고 클릭 한 번으로 제어 시스템을 직동 축으로 전송할 수 있습니다. 모드 필드에서 HOM을 사용하여 영점을 설정하거나 ABS를 사용하여 직동 축에서 이동의 절대 위치를 설정합니다. 축의 위치를 입력하거나 Teach 기능을 사용하여 대상을 선택합니다. 가속, 속도 및 감속 값을 입력하고 필요한 경우 일시 정지 시간을 입력합니다. 다음 세트에서 다음 이동 프로파일의 수를 지정합니다.
12 - 24 VDC
12-48VDC
2상 스텝 모터 바이폴라(ST), 직류 모터(DC), 전자 정류 모터(EC)
7A
ST: 10A, DC: 14A, EC: 최대 21A. 이동 빈도에 따라 2초
최대. 최대 340W 연속
최대. 출력당 최대 200mA
24V DC/1A
홀 센서(2극 또는 3극), 인코더(라인 드라이버 RS422 또는 싱글 엔드)
아날로그 입력을 통한 아날로그 피드백
10개의 디지털 입력, 사전 정의된 기능, NPN 또는 PNP 선택, 풀다운(PNP) 및 풀업(NPN) 저항기 내장, 단락 방지, 갈바닉 절연, 5 - 24VDC(외부)
5개의 디지털 출력, 기능 사전 정의, PNP, 풀다운 저항기 내장, 단락 방지, 갈바닉 절연, 5 - 24VDC(외부)
아날로그 입력 2개, ±10VDC 신호(12비트), 0~10VDC 신호(11비트), 10VDC 전원 공급 장치
CANopen(DS 402), 게이트웨이로서의 Modbus TCP(CiA 309), 이더넷, 비트 코딩, 사이클/방향
위치 모니터링 포함/미포함 오픈 루프, 폐쇄 루프
바이너리: 32개 트래버스 위치 조그 티치: 외부 조그 모드와 결합된 8개의 트래버스 위치
시계/방향: 외부 설정 포인트 사양
EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007
-20 °C to +45 °C
≤ 90% 이하, 비응축
100°C
-40°C ~ +60°C
IP 30
전원 장치 온도 모니터링, 전류 모니터링, 저전압/과전압 보호, 추적 오류 감지, 인코더 모니터링
나사 조립, 탑 햇(DIN) 레일 설치
124 x 31 x 139

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간