구면 볼

igubal® 구면 볼을 사용한 베어링은 대응하는 금속 베어링보다 80% 가볍습니다. 그렇지만 비교적 견고합니다. 동시에, 40% 더 비용 효율적이므로 운영 또한 더 경제적입니다. 무보수 건식 주행이 가능하므로 유지보수가 필요 없습니다.  igubal® 구면 볼은 서로 다른 특성을 유지한 채 다양한 고성능 플라스틱에 사용 가능합니다. iglidur® X 폴리머는 -100°C~+250°C의 극단적인 온도를 견디며, 자체로 완전한 압축 강도를 유지합니다. iglidur® X의 내화학성은 거의 범용적인 수준입니다. iglidur® J는 습기 흡수성성 수준이 낮으며, iglidur® R은 구매가가 특히 저렴합니다. 또 다른 고성능 플라스틱이 금속 감지기로 감지할 수 있고 따라서 제품 안전성을 증대시킬 수 있는 식품 산업용으로 개발되었습니다. 그리고 iglidur® UW는 수중 어플리케이션에 적합합니다. igubal® 구면 볼은 E 및 K 치수 시리즈로 사용 가능합니다. 내부 직경의 공차는 E10(샤프트 공차는 h6와 h9 사이에 있어야 함)에 해당합니다.  
제품 수: 0

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담