drylin® E 모터 제어 시스템

스텝 EC/BLDC 및 DC 모터를 위한 혁신적인 모터 제어 시스템

drylin E 스텝 모터, DC 모터 및 dryve D1 EC 모터용 모터 제어

drylin® D1 및 D2 - 스테퍼, EC/BLDC 및 DC 모터용

D3 모터 제어 시스템

drylin® D3 - DC 모터용

  • 간편한 작동, 빠른 연결
  • 예를 들어 직동 캐리지는 장치에서 직접 제어할 수 있습니다.
  • 다양한 속도 및 접근 모드
  • 스위치 또는 조이스틱과 결합 가능
  • 비용 효율적
  • 즉시 사용 가능
  • 기능 확장 요청
D7 스텝 모터와 출력 단계

드라이린® 스테퍼 모터용 D7, D8 및 D9

  • 전문 지식, 소프트웨어 또는 프로그래밍 필요 없음
  • 상위 제어 시스템에서 표준화된 클록/방향 인터페이스를 통한 제어
  • 간단한 높이 조정 또는 서랍 이동은 물론 정밀한 픽 & 플레이스 적용 가능
  • 샘플 프로그램 다운로드
D5, D6 모터 컨트롤 시스템

드라이린® DC 모터용 D5, D6

  • 즉시 사용 가능. 파라미터화 또는 프로그래밍 필요 없음
  • 디지털 입력을 통한 왼쪽/오른쪽 회전
  • 외부 PWM 입력 신호를 통한 속도 및 가속도 제어
  • 하우징 유무에 관계없이 사용 가능
  • 비용 효율적
  • 샘플 프로그램 다운로드

왜 drylin® E 모터 제어 시스템인가?

납기

납기

재고

<br /><br />재고 다수 보유

Service life icon

긴 제품 수명

Long-term availability icon

장기적으로 사용 가능한 제품 범위

No minimum order quantity icon

소량 단품 구매 가능

100% tested icon

100% 테스트 완료

모터 제어 시스템 샘플 프로그램

  • 마스터/제어 시스템 프로그램 & 드라이브 파라미터화 프로그램 다운로드
  • 통합 시간 단축
  • 비용 절감
  • 산업 제조업체(Siemens, Beckhoff, Wago 등)와 호환 가능
  • 기존 싱글 보드 컴퓨터/개발자 보드와 호환 가능
    (Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone)
이구스의 샘플 프로그램

이구스 모터 제어 시스템을 사용한 적용 사례

레이저 응용 실험실에서의 포지셔닝

애플리케이션 VonJan 레이저

XXL 엑스레이 스캐너

모터 애플리케이션 예제 XXL 스캐너

센서 테스트 벤치에서의 부드러운 움직임

센서 테스트 장비의 부드러운 움직임

추가 적용 사례

AWB
전기 모터

drylin® E 전기 모터

전력 공급 장치

drylin® E 스위칭 전원 공급 장치

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Seunghyun An
Seunghyun An 안승현

LCA 저비용 자동화 엔지니어

010-4048-2911이메일 작성

배송 및 상담