가이드 트러프

장거리 이동용 가이드 트러프

알루미늄 슈퍼 트러프

  • 2가지 버전의 모듈식 시스템 -기본 및 고하중용
  • 매우 쉽고 보편적인 설치
  • 고속에서의 마모를 방지하는 글라이드 스트립
  • 내부식성, 내해수성 알루미늄 프로파일
  • 유연한 설치 - 프로파일 길이와 조인트에 관계없이 하부 구조물에 고정 가능
  • 연결 요소 - 스냅 잠금 메커니즘이 있는 플라스틱
  • 고분자 PE 재질의 플라스틱 슬라이드 레일
  • 하단 클램프는 기판 또는 C-프로파일에 직접 내부 또는 외부에 장착할 수 있습니다.
  • DIN EN 61537에 따른 전도성: 표준
  • 글라이드 스트립과 삽입 가능한 고무 프로파일로 배수 소음 최소화
  • 열악한 작동 조건에서도 안전하게 고정할 수 있는 마운팅 브래킷
  • 고정단 모듈로 드릴링 없이 에너지 체인 고정 포인트를 슈퍼 알루미늄 트러프에 빠르고 쉽게 부착할 수 있습니다.

970.30.sl / 970.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

970.30.sl / 970.32.sl

가이드 트러프 PDF 파일

971.30.sl / 971.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

972.02.30.sl / 972.02.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

972.30.sl / 972.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

972.30.sl / 972.32.sl

가이드 트러프 PDF 파일

973.30.sl / 973.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

974.30.sl / 974.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

974.30.sl.hd / 974.31.sl.hd

가이드 트러프 PDF 파일

975.30.sl / 975.31.sl

가이드 트러프 PDF 파일

975.30.sl.hd / 975.31.sl.hd

가이드 트러프 PDF 파일

고정 엔드 모듈/클램프

고정단 모듈 개요

(스틸 가이드 트러프 대비)

(스틸 가이드 트러프 대비)
  • 매우 강하고 견고한 스틸 가이드 트러프
  • 버트 조인트용 설치 세트와 기판에 고정하는 간단한 설치
  • C-프로파일 베이스에 직접 간단하게 부착
  • 다양한 선택, 2피스 디자인, 체인 너비에 맞게 조정 가능
  • 아연 도금 스틸 또는 스테인리스 스틸에 사용 가능(재질: AISI 304, 14404, 14571)
  • 글라이드 바는 고분자 PE로 제작되었습니다.
  • 측면 부품은 적절한 간격으로 장착되어 베이스에 고정됩니다.
  • 고정단 모듈로 드릴링 없이 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
  • DIN EN 61537에 따른 전도성: 표준

90.30 / 90.31

가이드 트러프 PDF 파일

92.30 / 92.31

가이드 트러프 PDF 파일

93.30 / 93.31

가이드 트러프 PDF 파일

94.30 / 94.31

가이드 트러프 PDF 파일

95.30 / 95.31

가이드 트러프 PDF 파일

96.30 / 96.31

가이드 트러프 PDF 파일

97.30 / 97.31

가이드 트러프 PDF 파일

98.30 / 98.31

가이드 트러프 PDF 파일

99.30 / 99.31

가이드 트러프 PDF 파일

91.10 - 91.71

튜브형 트러프 시스템 RS

튜브형 트러프 시스템 RS
  • 먼지, 부스러기 및 마모가 발생하는 적용 분야에 적합 - 폐기물이 틈새로 통과
  • 적절한 스페이서가 제공되므로 정확한 너비를 설정할 필요가 없습니다.

92.70 / 92.71

가이드 트러프 PDF 파일

93.70 / 93.71

가이드 트러프 PDF 파일

95.70 / 95.71

가이드 트러프 PDF 파일

스냅 인 트러프 시스템

스냅 인 트러프 시스템
  • 기존 트러프보다 현저히 좁음
  • 빠르고 쉬운 설치
  • 스페이서 플레이트로 내부 폭 고정
  • 시간이 많이 소요되는 측면 간극 조정이 필요 없음
  • 커넥터로 덮여 있어 내부에 날카로운 금속 모서리가 없음
  • 아연 도금 스틸로 제작된 좁은 트러프 부품(요청 시 스테인리스 스틸)

91.930 / 91.931

가이드 트러프 PDF 파일

92.930 / 92.931

가이드 트러프 PDF 파일

93.930 / 93.931

가이드 트러프 PDF 파일

95.930 / 95.931

기타 관심 분야

스틸 및 알루미늄 서포트 트레이

에너지체인을 위한 서포트 트레이

트러프 클립

트러프 클립

스마트 플라스틱: i.Cee Wonderbox

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담