실험실 배너

iglidur® 플레인 베어링 테스트 랩

테스트 대상은 무엇이고 어떤 방식으로 테스트를 진행하나요?

플레인 베어링 테스트 실험실에는 어떤 테스트 스탠드가 있습니까?

프론트로더 테스트 장비

  • 테스트: 회전 마모율
  • 최대 500kg 하중
  • 작동 압력: 최대 200bar
  • Vmax: 최대 피벗에서 4 사이클/분
프론트 로더 테스트 리그

회전 마모

  • 테스트: 회전 마모율
  • 베어링 지점당 하중 100N~1000N 사이
  • 표면 속도 100~1300rpm.
  • 사용 가능한 샤프트 직경: 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20mm
  • 실온 및 최대 150°C에서 테스트 수행
  • 수중 테스트
회전 마모 테스트

선형 짧은 스트로크 마모

  • 선형 마모율 테스트
  • 베어링 포인트당 하중 10N~200N 사이
  • 0.1m/s ~ 0.3m/s의 표면 속도
  • 실온 및 최대 150°C에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 10mm
  • 스트로크 길이: 5mm
선형 짧은 스트로크 마모 테스트

피벗 마모

  • 피벗 마모율 테스트
  • 베어링 포인트당 하중 25N~300N 사이
  • 표면 속도 0.01m/s(샤프트 직경 10mm)
  • 60°의 피벗 각도
  • 사용 가능한 샤프트 직경: 10mm
  • 실온에서 테스트
피벗 마모 테스트

마찰 계수

  • 회전 마찰 계수 테스트
  • 베어링 포인트당 하중 10N~300N 사이
  • 표면 속도 200~2,000rpm(속도는 샤프트 직경에 따라 다름)
  • 사용 가능한 샤프트 직경 6 ~ 20mm
  • 실온에서 테스트
  • 실온 및 최대 150°C에서 테스트
마찰 계수 테스트

수중 리니어 기술 테스트

  • 피벗 마모율 테스트
  • 최대 100N의 하중
  • 0.01m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 10mm
직동 기술 수중 테스트

수중 회전 테스트 장비

  • 회전 마모율 테스트
  • 10N~100N의 하중
  • 0.01m/s ~ 0.3m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 10mm
수중 진동 테스트

가장자리 하중 테스트

  • 마모, 텀블링 테스트
  • 30kN ~ 230kN의 하중
  • 표면 속도 0.01m/s
  • 실온에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 40mm
엣지 부하 테스트

선형 필름 테스트 장비

  • 선형 마모율 테스트
  • 10N~60N의 하중
  • 0.01m/s ~ 0.15m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 핀 직경 4mm 및 10mm
트라이보 테이프의 마모 테스트

고강도 회전

  • 회전 마모율 테스트
  • 4,000N ~ 52,000N의 하중
  • 최대 0.1m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 사용 가능한 샤프트 직경 20mm
고강도 회전 테스트

텀블 테스트 장비

  • 마모 롤링, 텀블링 테스트
  • 솔리드 플라스틱 롤러, 나이프 에지 롤러, 부시 스틸 롤러를 사용한 테스트 ...
  • 10N ~ 600N의 하중
  • 0.15m/s ~ 1m/s의 표면 속도
  • 실온에서 테스트
  • 샤프트 직경 6mm ~ 20mm
텀블 마모 테스트

테스트 데이터를 얻을 수 있는 온라인 툴

테스트 연구소의 테스트 및 이구스 온라인 툴

귀하의 어플리케이션을 테스트 해드리겠습니다.

지금 문의하기!
테스트 실험실 문의

igus® 시험 연구소의 다양한 영역

드라이린 테스트 장비

drylin 직동 기술

robolink® 저비용 자동화

에너지체인 테스트 장치

에너지 체인 에너지 공급

chainflex 케이블

에너지체인이 있는 저온 챔버

저온 테스트 챔버

테스트 연구소 하중 테스트

이구스 테스트 연구소

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Daehyung Lee
Daehyung Lee 이대형

Dry-tech® iglidur 프로덕트 매니저

010-3060-2911이메일 작성

배송 및 상담