언어 변경 :
에너지 체인은 에너지, 데이터, 유체, 공기를 안전하게 전달할 수 있는 가장 모듈화된 방법입니다. 수평, 수직, 모든 축 또는 원형으로 이동시키는 방식에 관계없이, 이구스 에너지 체인은 이 요구 사항을 100% 충족합니다. 회전 및 나선형 움직임을 위한 다양한 시스템을 선택할 수 있으며, 모듈성, 다기능성 및 높은 안정성과 같은 특성이 신뢰성을 보장합니다.
슬립 링 대안:
이구스 에너지 체인 시스템은 슬립 링 없이 구성되어 있어, 공기, 오일 또는 물과 같은 매체를 중단 없이 손쉽게 전달할 수 있습니다.
원형 모듈에 적합한 가이드 트러프를 직접 설계하기 위한 10가지 유용한 팁을 소개합니다. 시스템의 수명을 단축시키거나 고장으로 이어질 수 있는 실수를 피하세요.
목차:
- 올바른 가이드 플레이트 계획
- 케이블 배치 요령
- 최대 회전 각도 제한
- 트러프 및 전체 모듈의 CAD 데이터 생성
지금 바로 10가지 팁을 무료로 다운로드하세요. 도움과 상담을 제공해 드리겠습니다.


이구스의 회전 운동용 에너지 체인은 다양한 응용 분야에서 사용됩니다: twisterchain®은 로봇공학 분야에서 인기를 얻고 있으며, twisterband는 가장 좁은 공간에서도 최대 7,200°의 회전 운동을 위한 완벽한 솔루션입니다. 케이블에 더 많은 공간이 필요한 경우에는 RBR 회전 에너지 공급 시스템을 권장하며, e-spool®은 극장 및 무대 기술 응용 분야에서 자주 활용됩니다.
► twisterchain®의 적용 사례
► RBR의 적용 사례
► e-spool®의 적용 사례
► twisterband의 적용 사례

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간