트위스터체인® - 원형 및 나선형 운동, 양쪽에서 열 수 있습니다.

twisterchain
  • 안정적, 높은 추가 하중 가능, 부드러운 주행, 무게 최적화
  • 최대 1m/s 이상의 회전 속도
  • 재고에서 최대 360°까지 원형/나선형 이동(요청 시 최대 400°까지 가능)
  • 케이블 친화적이고 매끄러운 내부는 내부 및 외부 반경에서 크로스바를 열 수 있습니다.
  • igus® 실험실에서 100만 사이클 이상 성공적으로 테스트 완료

배송 프로그램

TC32 시리즈

twisterchain TC32

TC42 시리즈

twisterchain TC42

TC56 시리즈

twisterchain TC56

시리즈 2208

twisterchain 2208

트위스터체인® 일반적으로 유효

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담