움직이는 애플리케이션의 부품을 위한 내마모성 3D 프린팅 플라스틱

3D 프린팅 재질ㅂ

이 페이지에서 자료의 사양에 대한 자세한 정보를 확인할 수 있습니다:

범용 소재

SLS 머신
iglidur i3 3D 프린팅 SLS 파우더

iglidur i3 SLS 파우더

  • 3D 프린팅 서비스의 베스트 셀러
  • 높은 내마모성, 고강성
  • 우수한 기계적 특성
  • 슬라이딩 어플리케이션 및 기어에 적합
iglidur® i3 3D 프린팅 레이저 소결 재질

iglidur i230 SLS 파우더

  • 최상의 굽힘 강도
  • 최고 180 °C 내성
  • PTFE 없음
  • 정전기 소산(ESD)
iglidur i150 필라멘트, 내마모성 부품에 적합

iglidur i150 트리보 필라멘트

  • 필라멘트 베스트 셀러
  • 매우 간편한 가공
  • 낮은 표면 속도에 이상적
  • EU10/2011에 따른 식품 적합성

내열성 소재

내열성 필라멘트
  • 고온 필라멘트를 가공하려면 최소 160°C의 빌드 챔버 온도를 갖춘 3D 프린터가 필요합니다.
  • 원치 않는 품질 문제를 방지하기 위해 고온 필라멘트는 습기로부터 보호해 보관하고, 사용 전에 건조하는 것이 특히 중요합니다.
FDA에 따른 iglidur A350 내열성 및 식품 안전 필라멘트

iglidur A350 트리보 필라멘트

  • 연속 구동 시에도 최대 180°C의 온도에 대한 내성
  • UL94-V0에 따른 난연성
  • 오토클레이브에 적합, FDA 준수
iglidur RW370 내열성 우수 및 강성 필라멘트

iglidur RW370 트리보 필라멘트

  • 연속 구동 시에도 최대 170°C의 온도에 대한 내성
  • DIN EN 45545 및 UL94-V0에 따른 난연성 재질
  • 모든 트리보 필라멘트 중 가장 높은 강도
특히 강한 내마모성 3D 프린팅 재질 iglidur J260

iglidur J260 트리보 필라멘트

  • 연속 구동 시에도 최대 180°C의 온도에 대한 내성
  • 내화학성
  • 중저 하중의 매우 높은 마찰 계수

ESD에 적합한 재질

3D 프린팅을 위한 iglidur® i8 ESD 정전기 방지 플라스틱

iglidur i8-ESD SLS 파우더

  • 접촉 저항 10⁴~10⁷ohms x cm
  • 높은 UV 내성
  • CO2 레이저를 옵션으로 갖는 시스템에서 처리 가능
3D 프린팅을 위한 iglidur® i8 ESD 정전기 방지 플라스틱

iglidur i9-ESD SLS 파우더

  • 접촉 저항 10⁶~10⁹ohms x cm
  • 라이브 부품의 간섭 전류 방지
  • 강성 증가
정전기 소산 (ESD) 그리퍼

무료 ESD 샘플 부품

iglidur i151 식품 안전 필라멘트

iglidur i151 트리보 필라멘트

  • FDA 및 EU 10/2011의 식품 전용 규정 준수
  • 청색 덕분에 육안으로 감지 가능
  • 모든 프린터로 간편하게 가공 가능
iglidur i6 3D 프린팅용 식품 안전 플라스틱

iglidur i6 SLS 파우더

  • FDA에 따라 식품 접촉 안정성 인증
  • 정밀한 표면 세부 사항
  • 웜 휠에 이상적
iglidur i6 3D 프린팅용 식품 안전 플라스틱

무료 샘플 부품

구조 부품 및 다중 재료 프린팅용 소재

강화섬유 igumid P150 3D프린팅 필라멘트

igumid P150 강화 섬유 필라멘트

  • 굴곡 강도 87MPa, 탄성 계수 5GPa
  • 강화 섬유로 인한 매우 견고 및 강성
  • 자가급유 특성이 없으며 경량 구성품을 위한 구조적 재질
강화 섬유 igumid P190 3D 프린팅 필라멘트

igumid P190 강화 섬유 필라멘트

  • 굽힘 강도 237MPa, 굴곡 탄성률 11.5GPa
  • 강화 섬유로 인한 매우 견고 및 강성
  • 자가급유 특성이 없으며 경량 구성품을 위한 구조적 재질
강화 섬유 igumid P190 3D 프린팅 필라멘트

무료 멀티 소재 샘플 부품

DLP 및 LCD 레진

내마모성 부품용 3D 프린팅 레진
PTFE 프리 3D 프린팅 레진 iglidur i2000

iglidur i2000 레진

  • 내마모성과 내구성: 표준 테크니컬 레진 대비 50~80배 더 긴 사용 수명
  • PTFE 무함유
  • 블랙 색상
내마모성 부품용 3D 프린팅 레진 iglidur® i3000

iglidur i3000 레진

  • 극도로 높은 내마모성: 최소기존 3D 프린팅 레진 대비 30~60배 더 긴 사용 수명
  • 뛰어난 강도와 강성, 굴곡 강도 90MPa
기어용 3D 프린팅 레진 iglidur® i4000

iglidur i4000 레진

  • 정밀 기어에 특히 적합
  • 기어 테스트에서 표준 레진 대비 최대 3.5배 더 긴 사용 수명
  • i3000 대비 파단 연신율 13배 향상
  • 높은 강도와 우수한 충격 저항성
식품 안전 3D 프린팅 레진 iglidur i6000

iglidur i6000 레진

  • EU 10/2011 기준 식품 안전 적합
  • 우수한 표면 품질, 조도 Ra = 0.8µm, Rz = 4.2µm
  • PTFE 무함유
  • 화이트 및 블루 색상 제공

3D 프린팅 팁

필라멘트를 사용하는 3D 프린팅 팁

필라멘트 프린트 프로파일

이구스의 3D 프린팅 필라멘트

테스트 완료!

이구스 테스트 연구소

3D 프린팅 서비스

온라인 3D 프린팅 서비스

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담