언어 변경 :
igus®소식을 가장 먼저 받아보세요! 이 페이지에서 최신 직동 축 제품 정보를 확인하실 수 있습니다. 고객 요구사항에 맞춘 최신 제품과 새로운 기술 개발 소식을 만나보세요. 매년 다양한 신제품을 출시하여 고객의 애플리케이션에 최적화된 제품을 제공하고 있습니다. 동시에 당사 제품은 더욱 스마트하고 사용자 친화적이며 친환경적으로 발전하고 있습니다.

드라이 클린룸용 drylin® SLW-1040-10X25-E7-AL 직동 모듈
SLW-1040-10X25-E7-AL 직동 축을 통해 이구스는 드라이 클린룸 환경 전용으로 지속 개발된 솔루션을 제공합니다. 해당 축은 클린룸 기술 분야 선도 테스트 기관인 Fraunhofer IPA에서 ISO 3 환경 조건하에 측정되었으며, ISO 14644-1 기준 ISO Class 4 최고 등급을 획득했습니다. 또한 dryspin® DS10×25 하이 헬릭스 스크류를 적용해 최대 40mm/s 이송 속도를 구현합니다. 이는 낮은 분진 수준과 공정 안정성이 필수적인 고감도 생산 및 테스트 공정에 적합합니다.

신규 백서: 극저온 환경에서 안정적인 드라이브 기술 구현을 위한 위험 요소와 솔루션
많은 산업 분야에서는 극저온 환경과 급격한 온도 변화가 발생할 수 있습니다. 이러한 환경은 물성 변화를 유발하고 열수축 및 결로 현상을 일으켜 소재, 모터, 제어 시스템 및 직동 축에 직접적인 영향을 미칠 수 있습니다. 본 백서에서는 -40°C 환경에서 플라스틱, 전기 모터, 제어 시스템 및 직동 축이 직면하는 특성과 과제를 설명하고, 소재 최적화와 시스템 설계를 통해 냉동 환경에서도 안정적인 시스템 운영이 가능하도록 하는 솔루션을 제시합니다.

뉴스레터 구독 이구스 뉴스와 모션 플라스틱 관련 최신 정보를 놓치지 마세요.이구스와 모션 플라스틱에 대해 항상 최신 정보를 유지하세요. 신제품, 다양한 적용 사례, 최신 테스트 랩 리포트 등 다양한 소식을 가장 먼저 확인하실 수 있습니다.

드라이브 기술 로드쇼가 귀사의 현장을 찾아갑니다!
자동화를 시작하거나 기존 드라이브 시스템을 최적화하고 싶으신가요? 또는 당사의 제품을 직접 경험해 보고 싶으신가요? 지금 드라이브 기술 로드쇼를 예약해 보세요. 당사의 버스에는 다양한 드라이브 기술 부품이 탑재되어 있으며 자체 전원 공급 장치를 갖추고 있습니다. 직동 축과 모터부터 모터 제어 시스템 및 액세서리까지, 다양한 제품을 직접 체험하고 테스트할 수 있도록 현장으로 찾아갑니다. 원하시는 일정을 문의하시고 드라이브 기술 로드쇼를 귀사에서 직접 만나보세요.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간