drylin® 직동 모듈 SLR-60-32x32

최대 32mm/회전으로 강력한 성능

스핀들 구동과 여러 가이드 블록을 갖춘 SLR 리니어 모듈.

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

SLR-60 슬레드 구동장치의 나사축과 지지부 번호별 확대도입니다.
  1. drylin® 전기 모터와 연결할 수 있으며 요청 시 기어박스, 모터 케이블, 모터 제어 시스템, 전원 공급 장치 등의 추가 액세서리를 사용할 수 있습니다.
  2. drylin® 위치 표시기 또는 핸드 휠 등 수동 조정을 위한 액세서리(옵션) 포함.
  3. 특히 빠른 이송 속도를 위한 피치 32x32의 dryspin® 고나사산 포함.
  4. 매우 정밀한 위치 결정을 위한 피치 32x5의 dryspin® 슬라이딩 나사 포함.
SLR-60 비교: 굽힘 반경과 높이가 다른 두 케이블 캐리어.

기술 도면

치수와 기술선이 표시된 SLR-60 도면.
치수와 기술선이 표시된 SLR-60 도면.

기술적 차원

A [mm]Al [mm]H [mm]d [mm]T [mm]R [mm]d2 [mm]l2 [mm]ha [mm]lt [mm]f [mm]PF [mm]ZH [mm]tg2 [mm]l [mm]
28080986032x321502040498026x2010H7 - 6 deepM12 - 20 deep240
E1 [mm]E2 [mm]E3 [mm]E4 [mm]E5 [mm]E6 [mm]tk [mm]ts [mm]kt [mm]tg [mm]kg [mm]ks [mm]tk2 [mm]ts2 [mm]kt2 [mm]
2502502005060802013.513.5M1648401599
최대 스트로크 길이 [mm]기본 무게 [kg]100mm당 추가 무게 [kg]최대 축방향 정하중 용량 [N]최대 정하중 방사형 적재 능력 [N]
150016.54.986,25025,000

Technical Govie

쇼핑카트 아이콘 옆에 두 개의 리니어 모듈.

드라이브 기술 온라인 샵

드라이브 기술 구성기

문의 하기

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담