언어 변경 :

drygear® Apiro® 모듈형 기어박스 시스템을 사용하면 개별 애플리케이션을 매우 모듈화하여 비용 효율적으로 구현할 수 있습니다.
, 식품 및 의료 산업 등 다양한 분야에 적용할 수 있습니다.

복제를 위한 iDeas 템플릿
이제 Apiro® 모듈형 기어박스 시스템에 20개의 iDeas 템플릿이 제공되어 나만의 상부 구조물을 쉽게 제작할 수 있습니다.
완성된 기어박스를 위한 3단계
1. 자동화 솔루션 선택
2. 부품 목록 및 CAD 데이터 다운로드
3. 자동화 솔루션을 간단하게 재현

8개 시스템용 로봇 기어박스 구성 키트 1개
이제 로봇 모듈형 기어박스 시스템 Apiro®('무한'이라는 뜻의 그리스어)를 스타터 키트로 이용할 수 있습니다. 이구스가 제공하는 가이드는 로봇을 조립하는데 도움이 됩니다.

Apiro® 기어박스 중 표준형 제품: 드라이브 핀 포함 기어박스는 드라이브 직접 연결을 가능하게 합니다. 이용 가능한 기어비:4:1, 32:1, 64:1, 옵션형: 3:1, 5:1, 8:1, 16:1
온라인 샵으로 바로가기

다기능 프로파일은 요소 또는 제품의 간격을 조절할 수 있으므로 기어박스의 직렬 연결을 실현하는 데 사용할 수 있습니다. 본 조합은 주로 식품 또는 포장 산업에 사용됩니다.
온라인 샵으로 바로가기

베벨 기어박스는 움직임과 힘이 직각으로 전달되어야 하는 모든 곳에서 사용됩니다. 1:1 비율로 손실 없이 토크를 전달할 수 있습니다.
온라인 샵으로 바로가기

HD의 Apiro® 기어박스는 생산 중 오염을 방지하고 간단하고 안전한 세척을 구현합니다. 적용 분야: 식품 부문, 제약 산업 등

drygear® Apiro® 액세서리를 사용하면 수직, 축뱡향 수평 이동 및 프로파일 스톱 독을 위한 다양한 설치 옵션이 가능합니다.온라인 샵으로 바로가기

drylin® 드라이브 기술과 dryspin® 리드 스크류 기술에 대한 새로운 결합을 통해 이제 개별 자동화 시스템을 더욱 유연하게 구현할 수 있습니다.

iglidur® A180을 통한 향상된 성능
사용 수명(사이클): 알루미늄에 적용된 iglidur® A180 재질의 Apiro® 웜 기어
i=32, 20RPM at 3.5Nm
당사 연구소에서 지속적으로 테스트 중 - 고객 애플리케이션으로 테스트 가능 또한 애플리케이션 시나리오를 더 잘 평가하기 위해 애플리케이션을 테스트할 수 있습니다.
1. 애플리케이션에 대해 설명해주세요 모듈형 기어박스 시스템은 다양한 모션 시퀀스로 광범위한 자동화 애플리케이션을 구동케 합니다.
2. 최적의 구성품 추천 이구스의 전문가가 귀하의 애플리케이션에 이상적인 솔루션을 제공해드립니다.
3. 간단한 조립 모듈형 기어박스 시스템은 모듈형으로 설계되어 있어 간단히 연결하여 다양한 모션을 구현할 수 있습니다

본 기어박스는 무엇보다도 회전 축에 사용이 가능해 회전 링 애플리케이션에 특히 적합합니다. 예를 들면, 공장 자동화에 사용 가능합니다.
온라인 샵으로 바로가기

최대 12mm의 직경으로 다양한 샤프트에 커플링 적용이 가능합니다. 가장 적합한 적용 사례는 직동 축 애플리케이션입니다.
온라인 샵으로 바로가기

직동 기어박스는 애플리케이션에서 다양한 스트로크 길이 적용을 가능케 합니다. 다양한 길이로 구성 가능 (예: 슬라이더 애플리케이션)
옵션으로 통합형 유성 기어박스와 함께 이용 가능
온라인 샵으로 바로가기

이제 Apiro® 모듈식 변속 장치 시스템의 캔틸레버 축을 이중 캔틸레버 축과 함께 사용할 수 있습니다. 모듈은 60 - 1,050mm 스트로크로 직렬 또는 병렬로 사용할 수 있습니다.
온라인 샵으로 바로가기

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간