언어 변경 :

새로운 dryspin® 치수 DS32x32. 모든 dryspin® 리드 스크류는 맞춤 제작도 가능합니다. 온라인으로 구성하거나 도면을 보내주세요.

이제 스톡 바 리드 스크류 너트도 새로운 dryspin® 치수인 DS32x32로 제공됩니다.

iglidur® JPF 소재의 리드 스크류 너트는 이제 다양한 치수로 제공됩니다. 익숙한 직경 10mm 외에도 이제 직경 6.35mm 및 8mm로도 제공됩니다.

새로운 dryspin® 치수 DS16x5-LH 및 DS16x10-LH. 모든 dryspin® 리드 스크류는 맞춤 제작도 가능합니다. 온라인으로 구성하거나 도면을 보내주십시오.

이제 스톡 바 리드 스크류 너트도 새로운 dryspin® 규격인 DS16x5-LH 및 DS16x10-LH로 제공됩니다.

스패너 플랫을 포함한 원통형 또는 플랜지 버전의 새로운 dryspin® 사출 성형 리드 스크류 너트는 더 엄격한 제조 공차 덕분에 더 부드러운 작동을 보장합니다. 특허받은 비대칭 구조 덕분에 수명이 길어집니다. 리드 스크류 드라이브에 그리스나 오일이 필요하지 않습니다.

iglidur® JPF의 리드 스크류 너트는 플랜지에 다양한 스크류 부착 옵션을 제공하는 것이 특징입니다. 사출 성형으로 제조되어 높은 정밀도와 복원력을 제공합니다. iglidur® JPF 소재는 PTFE가 없고 PFAS 테스트를 거쳤기 때문에 특히 환경 친화적입니다. 이러한 사양 덕분에 리드 스크류 너트는 높은 기계적 요구 사항과 환경적 측면을 모두 고려해야 하는 애플리케이션에 이상적입니다.

예압형 리드 스크류 너트는 축 방향 공차를 최소화하고 위치 정확도를 극대화합니다. 제로 백래시 리드 스크류 너트에 대한 비용 효율적인 대안으로 작은 피치에 이상적입니다. SHT-PL의 검증된 예압 원리를 기반으로 합니다.

축 방향 공차를 줄이기 위한 가장 정밀한 솔루션 중 하나는 제로 백래시 리드 스크류 너트입니다. 여러 구성 요소로 구성되어 있으며 사용 수명에 따라 자체 조정됩니다. 특히 나선형 나사산이 있는 스크류 드라이브에 적합하여 작은 하중을 빠르게 조정할 수 있습니다. 제로 백래시 리드 스크류 너트는 두 가지 새로운 치수(DS3.5x1 및 DS4x2.4)로 제공됩니다.

새로운 dryspin® 치수 DS6.35, DS8 및 DS12x25. 역방향 리드 스크류는 회전 운동을 병진 운동으로 변환하며 오른쪽 나사산과 왼쪽 나사산이 있는 리드 스크류로 구성됩니다. 직경 6.35mm, 8mm 및 치수 DS12x25로 dryspin® 제품군을 확장하고 있습니다. 회전 방향이 다른 두 리드 스크류는 고정 가공된 끝단 연결부를 통해 서로 연결됩니다. 이러한 설계 덕분에 공간을 절약하고 포맷 조정을 위한 유연성을 제공합니다. 이러한 리드 스크류는 자동화 기술 및 기계 공학에서 자주 사용됩니다.

새로운 DS32x5는 특히 새로운 직동 축 타입 SLR에 사용됩니다. DS6.35x25.4는 왼쪽 나사산이 있는 고나선형 리드 스크류의 프로그램을 확장합니다.

원통형, 플랜지 또는 스패너 플랫 버전의 바 스톡으로 제작된 새로운 dryspin® 리드 스크류 너트는 다음과 같은 이점을 제공합니다:

스패너 플랫을 포함한 원통형 또는 플랜지 버전의 새로운 dryspin® 사출 성형 리드 스크류 너트는 더 엄격한 제조 공차와 원형 톱니 형상 덕분에 더 부드러운 작동을 보장합니다. 특허받은 비대칭 구조 덕분에 수명이 길어집니다. 나사 드라이브에 그리스나 오일이 필요하지 않습니다.

고나선형 리드 스크류는 빠르고 매우 효율적인 응용 분야를 위해 특별히 설계된 dryspin® 제품군의 일부입니다. 여기에서 DS3.5x1부터 DS25x5까지의 나사 크기를 사용할 수 있습니다.
또한 슬라이딩 스레드 프로그램은 익숙한 dryspin®의 장점과 함께 작은 피치를 제공합니다:

dryspin® 나사 기술은 윤활 및 유지보수가 필요 없는 직동 기술의 원리를 기반으로 합니다. 플라스틱 너트 및 리드 스크류와 일치하는 리드 스크류 기술의 특성과 기하학적 구조는 기존 리드 스크류 드라이브보다 최대 82%의 효율 수준과 최대 30% 더 긴 수명을 보장합니다:

dryspin® 스레드 기술은 윤활 및 유지보수가 필요 없는 직동 기술의 원리를 기반으로 합니다. 플라스틱 너트 및 스핀들과 일치하는 나사 기술의 특성과 형상은 기존 스크류 드라이브보다 최대 82 % 의 효율 수준과 최대 30 % 더 긴 사용 수명을 보장합니다.

리드 스크류 시스템은 모든 DIY 3D 프린터의 핵심입니다. 프린트 베드의 정확한 위치를 보장하며 유지보수가 필요 없고 내구성이 뛰어납니다.
당사가 사용하는 iglidur® R 리드 스크류 너트 소재는 PTFE가 필요하지 않습니다. 이 소재는 안전하고 내구성이 뛰어나며 예측 가능하고 진동 감쇠 기능이 있습니다.

모든 dryspin® 나사산 스핀들은 맞춤 제작이 가능합니다. 온라인으로 구성하거나 도면을 보내주십시오. 빠른 시일 내에 견적을 제공해 드리겠습니다.

플라스틱 너트와 리드 스크류에 맞춤화된 당사의 리드 스크류 기술의 사양과 형상은 기존 리드 스크류 드라이브보다 최대 82%의 효율 수준과 최대 30% 더 긴 수명을 보장합니다. 새로운 dryspin® 리드 스크류 너트는 원통형, 플랜지형 또는 스패너 플랫 버전의 바 스톡으로 제작됩니다:

사출 성형으로 수명이 길어지고 제조 공차가 더 엄격해져 작동이 더 부드러워집니다. 금속 볼 나사를 대체하는 사출 성형 폴리머 나사의 장점을 여기에서 알아보세요. 이제 두 가지 새로운 치수의 dryspin® 사출 성형 리드 스크류 너트가 제공됩니다.

고나선형 리드 스크류는 빠르고 매우 효율적인 응용 분야를 위해 특별히 설계된 dryspin® 제품군의 일부입니다. 사용 가능한 나사산 크기는 DS4x2.4에서 DS18x100까지 다양합니다. 또한 리드 스크류 제품군은 잘 알려진 dryspin®의 장점과 함께 작은 피치를 제공합니다.
설계에 필요한 시간을 단축하고 리드 스크류 기술에 대한 조달 프로세스를 최적화하세요.

dryspin® 리드 스크류 기술은 무급유 및 유지보수가 필요 없는 직동 기술의 원리를 기반으로 합니다. 이구스의 리드 스크류 기술의 사양과 형상은
플라스틱 너트와 리드 스크류를 일치시켜 기존 리드 스크류 드라이브보다 최대 82%의 효율 수준과 최대 30% 더 긴 사용 수명을 보장합니다.

dryspin® 리드 스크류 기술은 무급유 및 유지보수가 필요 없는 직동 기술의 원리를 기반으로 합니다. 플라스틱 너트 및 리드 스크류와 일치하는 당사의 리드 스크류 기술의 사양 및 형상은 기존 리드 스크류 드라이브보다 최대 82%의 효율 수준과 최대 30% 더 긴 사용 수명을 보장합니다.

예압형 리드 스크류 너트는 축 방향 공차를 최소화하고 위치 정확도를 극대화합니다. 제로 백래시 리드 스크류 너트에 대한 비용 효율적인 대안이며 작은 피치에 이상적입니다. 이 제품은 SHT-PL의 입증된 예압 원리를 기반으로 합니다.

▲ 기술력 향상:
리드 스크류 드라이브의 쉬운 장착을 위한 4가지 새로운 크기의 새로운 리드 스크류 지지 블록 디자인
간편한 설치
▼ 비용 절감:
사출 성형에 최적화된 비용 효율적인 설계
동일한 연결 치수의 시판 금속 리드 스크류 서포트 블록 대비 최대 60% 비용 절감
이 연구는 고정 베어링 버전의 경우 강화 플라스틱 블록과 금속 클램핑 링 및 iglidur® 플레인 베어링을 결합하고, 플로팅 베어링 버전의 경우 플라스틱 블록과 iglidur® 특수 슬라이더만 결합한 것입니다. 치수는 금속 베어링 블록과 100% 동일합니다.

▲ 기술력 향상:
리드 스크류 드라이브의 쉬운 장착을 위한 4가지 새로운 크기의 새로운 리드 스크류 지지 블록 디자인
간편한 설치
▼ 비용 절감:
사출 성형에 최적화된 비용 효율적인 설계
동일한 연결 치수의 시판 금속 리드 스크류 서포트 블록 대비 최대 60% 비용 절감
이 연구는 고정 베어링 버전의 경우 강화 플라스틱 블록과 금속 클램핑 링 및 iglidur® 플레인 베어링을 결합하고, 플로팅 베어링 버전의 경우 플라스틱 블록과 iglidur® 특수 슬라이더만 결합한 것입니다. 치수는 금속 베어링 블록과 100% 동일합니다.

▲ 기술력 향상:
높은 효율성
표준 버전에서 더 엄격한 제조 공차로 더 부드러운 주행 가능
원형 톱니 형상으로 인한 더 조용한 주행
▼ 비용 절감:
스핀들 구성을 위한 온라인 툴
실시간 가격 표시
사전 CAD 지식 없이 온라인으로 스핀들 가공 가능
고유한 dryspin® 나사산 기술 덕분에 기존 나사산 스핀들보다 더 높은 효율성과 더 긴 사용 수명을 가집니다. 부식이 없고 100% 윤활 및 유지보수가 필요 없습니다. 이제 두 가지 새로운 치수의 dryspin® 나사산 스핀들을 사용할 수 있습니다.

▲ 기술 향상:
리드 스크류 너트, 원통형 또는 플랜지 포함
표준 버전으로 더 엄격한 제조 공차 덕분에 더 부드러운 작동 가능
둥근 톱니 형상으로 인한 더 조용한 작동
▼ 비용 절감
100% 무급유 및 유지보수 불필요
최대 50.9% 금속 리드 스크류 너트 대비 비용 절감
사용 수명 계산 및 즉각적인 가격 확인이 가능한 무료 온라인 툴
기존 리드 스크류 드라이브보다 최대 82%의 효율성 수준 및 25% 마모 감소. 금속 볼 스크류를 대체하는 무급유 폴리머의 장점을 여기에서 알아보세요. 플라스틱 리드 스크류 너트는 이제 두 가지 새로운 dryspin® 나사산 피치와 함께 제공됩니다.

▲ 기술력 향상:
둥근 톱니 형상으로 인한 조용한 작동
사출 성형으로 인한 더 긴 사용 수명
표준 버전의 더 엄격한 제조 공차로 더 부드러운 작동
▼ 비용 절감:
사출 성형을 통한 비용 효율적인 생산
100% 무급유 및 유지보수 불필요
최대 50.9% 금속 리드 스크류 너트 대비 비용 절감
사출 성형으로 수명이 길어지고 제조 공차가 더 엄격해져 작동이 더 부드러워집니다. 금속 볼 나사를 대체할 수 있는 사출 성형 폴리머의 장점을 여기에서 알아보세요. 이제 두 가지 새로운 치수의 dryspin® 사출 성형 리드 스크류 너트가 제공됩니다.

▲ 기술력 향상:
제로 백래시 너트를 대체하는 비용 효율적인 대안
높은 위치 결정 정확도를 위해 영구적으로 최소화된 축 방향 공차
SHT-PL의 입증된 예압 원리
▼ 비용 절감:
100% 무급유 및 유지보수 불필요
양쪽의 축 방향 간극이 자체 조정되어 유지보수 작업 불필요
새로운 예압형 리드 스크류 너트는 최소의 축 방향 공차와 최대의 위치 정확도가 인상적입니다. 제로 백래시에 대한 비용 효율적인 대안이며 작은 피치에 이상적입니다. SHT-PL의 검증된 예압 원리를 기반으로 합니다. 일반적인 적용 분야로는 3D 프린터가 있습니다.

▲ 기술력 향상:
DIN103의 대안
표준 버전의 제조 공차가 더 엄격해져 더 부드럽게 작동합니다.
둥근 톱니 형상으로 인한 조용한 작동
▼ 비용 절감:
리드 스크류 구성을 위한 온라인 툴
즉각적인 가격 표시
사전 CAD 지식 없이도 온라인 리드 스크류 가공
고유한 dryspin® 리드 스크류 기술로 기존 리드 스크류보다 높은 효율성과 긴 사용 수명을 가집니다. 부식에 강하고 100% 무급유 및 유지보수가 필요 없습니다. dryspin® 리드 스크류를 네 가지 새로운 치수로 제공합니다.

▲ 기술력 향상:
DIN103의 대안
표준 버전의 제조 공차가 더 엄격해져 더 부드러운 주행 가능
원형 톱니 형상으로 인한 조용한 작동
▼ 비용 절감
100% 윤활 및 유지보수가 필요 없음
최대 50.9% 금속 리드 스크류 너트에 비해 저렴함
사용 수명 계산 및 실시간 가격이 포함된 무료 온라인 툴
기존 리드 스크류보다 최대 82%의 효율성 및 25% 마모 감소. 금속 볼 스크류를 대체하는 무급유 폴리머의 장점을 여기에서 알아보세요. 이제 4개의 새로운 dryspin® 나사 피치에서 플라스틱 나사 너트를 사용할 수 있습니다.

▲ 기술력 향상:
DIN103의 대안
사출 성형 공정으로 수명 연장
표준에서 더 엄격한 제조 공차로 인해 더 부드러운 작동
▼ 비용 절감:
사출 성형을 통한 비용 효율적인 생산
100% 윤활 및 유지보수 불필요
금속 리드 스크류 너트에 비해 최대 50.9 % 저렴함
사출 성형 공정으로 수명이 길어지고 제조 공차가 더 엄격해져 더 부드럽게 작동 금속 볼 스크류를 대체하는 사출 성형 폴리머의 장점을 여기에서 확인해 보십시오. dryspin® 사출 성형 스레드 너트는 이제 네 가지 새로운 치수로 제공됩니다.

▲ 기술력 향상:
모터 리드 스크류의 치수 범위 확장
스플라인이 있는 drylin® E 모터에 연결 가능
더 높은 토크 전달 가능
▼ 비용 절감:
추가 구성 불필요
사용 수명 계산이 가능한 무료 온라인 툴
사전 CAD 지식 없이도 온라인 리드 스크류 가공
고유한 dryspin® 나사산 기술 덕분에 기존 모터 리드 스크류보다 효율이 높고 수명이 길어집니다. 부식이 없고 100% 윤활이 필요 없으며 유지보수가 필요 없습니다. drylin® E 모터용 스플라인이 있는 dryspin® 모터 리드 스크류는 이제 12가지 치수와 다음 사양으로 제공됩니다.

▲ 기술력 향상:
모터 리드 스크류의 치수 범위 확장
drylin® E 리드 스크류 모터에 연결 가능
▼ 비용 절감:
추가 구성 불필요
사전 CAD 지식 없이 리드 스크류 가공 가능
사용 수명 계산이 가능한 무료 온라인 툴
고유한 dryspin® 고나사산 기술로 기존 리드 스크류보다 높은 효율과 긴 사용 수명을 가집니다. 모터 리드 스크류의 표준 범위에는 DS6.35x2.54 ~ DS14x25 및 TR08x1.5 ~ TR12x6P3의 즉시 연결 가능한 나사산 치수가 포함됩니다. 따라서 drylin® E 모터용 정밀 가공이 가능한 dryspin® 모터 리드 스크류는 24가지 치수로 제공됩니다.

▲ 기술력 향상:
제로 백래시 너트를 대체하는 비용 효율적인 대안
높은 위치 결정 정확도를 위해 영구적으로 최소화된 축 방향 공차
SHT-PL의 입증된 예압 원리
▼ 비용 절감:
100% 무급유 및 유지보수 불필요
양쪽의 축 방향 간극이 자체 조정되어 유지보수 작업 불필요
새로운 예압형 리드 스크류 너트는 최소의 축 방향 공차와 최대의 위치 정확도가 인상적입니다. 제로 백래시에 대한 비용 효율적인 대안이며 작은 피치에 이상적입니다. SHT-PL의 검증된 예압 원리를 기반으로 합니다. 일반적인 적용 분야로는 3D 프린터가 있습니다.

▲ 기술력 향상:
최대 500N의 더 높은 축 방향 하중
하중 독립적
제로 백래시 원칙으로 평생 최소 축 방향 공차 유지
▼ 비용 절감:
자체 조정 제로 백래시 원리로 유지보수 작업 불필요
사용 수명 계산이 가능한 무료 온라인 툴
최대 82% 높은 효율성
축 방향 공차를 줄이기 위해 가장 정밀한 솔루션 중 하나는 제로 백래시 리드 스크류 너트입니다. 여러 구성 요소로 구성되어 있으며 사용 수명에 따라 자체적으로 조정됩니다. 작은 하중의 빠른 조정을 위해 나선형 나사산이 있는 리드 스크류 드라이브에 이상적입니다. 제로 백래시 리드 스크류는 6가지 새로운 치수로 제공됩니다.

▲ 기술력 향상:
EN45545 위험 레벨 3 준수
추가 문서 없이 철도 차량에 사용 가능
▼ 비용 절감:
금속 솔루션 대비 비용 이점
위험 등급 HL 3에 대한 적합성
예측 가능한 사용 수명
당사의 J350 너트는 이제 화재 표준 EN45545 위험 등급 3에 따라 인증을 받을 수 있습니다. 따라서 특히 철도 차량에 사용하기 위한 다양한 치수를 제공합니다. 이 너트는 최대 500g의 부품에 대한 요구 사항 R24에 따라 테스트를 거쳤습니다.

▲ 기술력 향상:
최대 30% 나사 비대칭으로 인한 수명 연장
둥근 톱니 형상으로 인한 조용한 작동
▼ 비용 절감:
100% 무급유 및 유지보수 불필요
금속 리드 스크류 너트 대비 최대 50.9% 비용 절감
이제 두 가지 새로운 dryspin® 고나선형 피치 플라스틱 리드 스크류 너트를 사용할 수 있습니다:

▲ 기술력 향상:
최대 82%의 효율성 수준
저소음 및 저진동 작동
▼ 비용 절감:
100% 무급유 및 유지보수 불필요
금속 리드 스크류 너트 대비 최대 50.9% 비용 절감
디자인:

▲ 기술력 향상:
기존 리드 스크류보다 최대 30% 더 긴 사용 수명
둥근 톱니 형상으로 조용하고 저진동 작동
▼ 비용 절감:
개별 리드 스크류 구성을 위한 온라인 툴
즉각적인 가격 표시
■증명
온라인에서 사용 수명 예측 가능
테스트 완료: 최대 25% 기존 리드 스크류보다 마모 감소
설계에 필요한 시간을 단축하고 리드 스크류 기술의 조달 프로세스를 최적화하세요.

▲ 기술력 향상:
고속 주행 시 더욱 부드러운 주행
조용하고 진동 없는 주행
▼ 비용 절감:
사출 성형에서 비용 효율적인 생산
자체 윤활 리드 스크류 너트 덕분에 유지보수가 필요 없음
당사 유형
► 원통형 리드 스크류 너트
► 플랜지 나사 너트
► 원통형 사출 성형 너트
► 플랜지 사출 성형 너트
► 모든 유형에 플랫 스패너도 사용 가능

▲ 기술력 향상:
안전하고 쉬운 조임을 위한 새로운 디자인
표준 볼 나사산과 동일한 연결 치수
▼ 비용 절감:
사출 성형에 최적화된 비용 효율적인 유형
모든 Ø 14/16 및 18/20 스레드에 대한 가변 설계
■ 보증:
온라인에서 사용 수명 예측 가능
● ESG:
플라스틱으로 인한 경량 및 관성
특허 받은 스레드 비대칭으로 인한 내구성

▲ 기술력 향상:
최적화된 측면 각도로 최대 2.5배 높은 효율성 제공
100% 무급유 및 유지보수 필요 없음
최대 25% 마모 감소
▼ 비용 절감:
볼 나사를 대체하는 비용 효율적인 대안
온라인에서 사용 수명 예측 가능
새로운 치수:
DS6.35x2.54 LH, DS12.7x12.7, DS10x3, DS16x10, DS20x5

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간