dryspin® 플라스틱 리드 스크류 서포트 블록 제품군 확장

플라스틱 리드 스크류 서포트 블록
기술력 향상

기술력 증가

비용 절감

비용 절감

확인/검증

확인/검증

ESG

안정성

제품 범위

최고의 위치 정확도

품번 A [mm] H [mm] h1 [mm] lt [mm] ts [mm] d1 [mm] E1 [mm] 최대 정하중 수용력 [N] 고중량 [g]
SLSP-S6-FL 42 26 13 205.563015020
SLSP-S8-FL 5234 17236.683815035
SLSP-S10-FL 7050 25249.0105235069
SLSP-S12-FL 7050 25249.0125235076

드라이스핀® 고정 베어링 플라스틱 스핀들 베어링 블록의 새로운 크기 한눈에 보기

추가 중요 정보:

치수

드라이스핀® 리드 스크류 드라이브의 치수

플라스틱 리드 스크류 서포트 블록

금속 리드 스크류 지지 블록을 찾고 계신가요?

우수한 효율성, 긴 사용 수명

dryspin 기술

dryspin® 기술을 직접 확인하세요

dryspin 기술

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담