언어 변경 :
리드 스크류 너트는 6가지 유형과 6가지 재질로 맞춤형 사양으로 제공됩니다. 피치, 사다리꼴 또는 미터 나사산과 스테인리스 스틸, 강철 또는 알루미늄 소재의 스핀들을 선택할 수 있습니다. 리드 스크류 너트와 스핀들 제품군에는 직경 4~50mm, 피치 0.5~100mm의 제품이 포함됩니다.
스테인리스 스틸 스핀들과 고성능 폴리머 iglidur® 로 만든 리드 스크류 너트를 사용하는 드라이스핀® 리드 스크류 기술은 윤활 및 유지보수가 전혀 필요하지 않습니다. 조용한 건식 작동과 내오염성 덕분에 가장 다양한 조건에서 폭넓게 사용할 수 있습니다.


드라이스핀® 기술의 품질을 직접 확인하고 여기에서 무료 나사 샘플을 요청하세요. 드라이스핀® 리드 스크류 기술의 사양과 장점에 대한 모든 중요한 정보는 샘플 슬리브에서 확인할 수 있습니다.
다양한 인상을 얻으려면 실제 샘플을 손에 쥐고 보는 것이 중요합니다. 기꺼이 샘플을 보내드리겠습니다. 맞춤형 샘플도 가능합니다. 문의해 주세요.

드라이스핀® 리드 스크류 기술에 대해 자세히 알아보고 모든 장점에 대해 알아보세요. 궁금한 점이 있거나 개인 상담을 원하시면 전문가가 기꺼이 도와드리겠습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간