언어 변경 :

현재 출시된 iglidur® PRT 선회 베어링 신제품은 컴팩트 설계, 추가 기능, 지속가능한 소재 적용을 중심으로 기존 선회 베어링 기술을 한층 발전시켰습니다.
제품 포트폴리오는 협소한 설치 공간용 솔루션, 정밀 위치 제어를 위한 잠금 기능 적용 버전, 그리고 재활용 원료 함량을 높인 버전까지 포함하도록 확장되었습니다. 모든 선회 베어링은 무급유 작동을 기반으로 설계되어 유지보수 부담을 최소화합니다.
모듈형 PRT 시스템은 수동 클램프, 측정 시스템 등 다양한 옵션과 크기를 제공하며, 기계 및 자동화 환경의 다양한 요구사항에 유연하게 대응합니다.
아래 신제품을 통해 최신 기술 개발 현황과 주요 기술 사양을 확인할 수 있습니다.
igus® 선회 링 베어링을 사용하면 기술 향상과 비용 절감이라는 두 마리 토끼를 모두 잡을 수 있습니다.

정밀 잠금 기능이 적용된 iglidur® PRT-04를 통해 이구스는 특정 위치 제어가 필요한 애플리케이션용 PRT-04 시리즈를 확장합니다. 통합 잠금 메커니즘은 90° 간격의 잠금 포인트를 제공하며, 회전 동작을 유격 없이 안정적으로 고정합니다.
이 선회 베어링은 컴팩트한 설계와 함께 PRT-04 시리즈의 모듈형 시스템 구성을 적용했습니다. 기존 설계에 유연하게 통합할 수 있으며, 다양한 구성 요소와 손쉽게 조합 가능합니다.
잠금 볼트의 최대 고정력은 700N입니다. 교체 가능한 슬라이딩 요소를 통해 맞춤 구성이 가능하며, 긴 사용 수명 구현에도 기여합니다. 완전한 무급유 작동 방식으로 유지보수 부담을 최소화합니다.
주요 적용 분야는 반복 정밀 위치 제어가 필요한 기계 및 자동화 설비입니다.

iglidur® PRT-05 Kompakt를 통해 이구스는 제한된 설치 공간에 적합한 초소형 공간 절약형 버전으로 PRT-05 시리즈를 확장합니다. 외부 링을 축소한 최적화 설계를 적용하여 기존 표준 솔루션을 사용할 수 없는 설치 환경에도 적합합니다.
PRT-05-94-PC-CP-AL 모델은 단 80g의 경량 구조와 직경 122mm의 컴팩트한 설치 크기를 결합했습니다. 동시에 해당 시리즈 내에서 경제적인 대안 솔루션 역할도 수행합니다.
최소 75% 재생 소재를 적용하고 무급유 설계를 기반으로 제작되어 유지보수 부담을 줄였습니다. 주요 적용 분야는 기계 엔지니어링, 자동화 설비 및 설치 공간이 제한된 컴팩트 설계 환경입니다.

iglidur® PRT-05-94-PC를 통해 이구스는 검증된 저비용 선회 베어링 시리즈를 더 큰 설치 규격으로 확장하여 다양한 고객 요구사항에 대응합니다. 고체 플라스틱 소재 기반의 선회 베어링은 경량 구조와 긴 사용 수명을 제공하며, 단 두 개의 구성 요소로 이루어진 간결한 설계가 특징입니다. 이를 통해 더 높은 하중과 큰 직경이 요구되는 애플리케이션에도 이상적인 솔루션을 제공합니다. 최소 75% 재생 소재를 적용한 PRT-05-94-PC는 자원의 지속가능한 활용을 지원하며, 현대 산업의 친환경 요구사항에도 부합합니다. 이구스 자체 테스트 연구소에서 검증된 해당 베어링은 특히 축방향 하중 지지 성능에서 높은 하중 수용 능력을 입증했으며, 견고성과 내구성이 중요한 패널 시스템, 제어 패널, 디스플레이 조정 장치 등에 적합합니다.

새로운 iglidur® PRT-02-20-AL-DRI는 간단하고 안정적인 조립을 가능하게 합니다. 통합 스페이서 링 설계를 통해 별도의 홈 가공이나 절개 없이 평면 표면에 직접 밀착 설치가 가능합니다. 이를 통해 가공 공정을 줄이고 설치 작업을 더욱 간편하게 수행할 수 있습니다. 해당 베어링은 검증된 PRT-04 스페이서 링 설계를 기반으로 하며, 다양한 사이즈로 제공되어 여러 애플리케이션에 유연하게 적용할 수 있습니다. 무급유 플레인 베어링 기술은 유지보수 없는 작동을 지원하며, 자원 절약과 친환경 솔루션 구현에도 기여합니다.

iglidur® PRT-02-20-AL-CP를 통해 이구스는 제한된 설치 환경에 최적화된 공간 절약형, 고강성, 경량 솔루션을 선보입니다. PRT-04-CP의 경제적인 대안으로 개발된 PRT-02-AL-CP는 성능 저하 없이 비용 절감 효과를 제공합니다. 또한 별도의 윤활제가 필요 없는 무급유 설계를 적용해 자원 절약은 물론 환경 보호에도 긍정적인 영향을 제공합니다. PRT-02-AL-CP는 공간 절약형 설계, 지속가능성, 신뢰성을 결합한 제품으로, 제한된 공간에서도 높은 하중 성능이 요구되는 애플리케이션에 이상적입니다.

스토퍼 맞춤 적용 가능
PRT-05-15-PC-TS-360은 비용 효율적인 사출 성형 부품으로 구성되어 있으며, 간편한 조립이 가능합니다. 심플한 설계를 통해 경량이면서도 높은 강성을 구현했습니다. 통합 각도 스토퍼를 기본 적용했으며, 요청 시 맞춤형 사양으로도 제공 가능합니다. 소재는 테스트에서 우수한 성능과 긴 사용 수명을 입증한 iglidur® P4와 iglidur® M260이 적용되었습니다.

PRT-04-CP는 고성능 PRT-04의 컴팩트 버전입니다. PRT-01 대비 60% 경량화, 50% 공간 절감, 20% 높은 경제성을 제공합니다. iglidur® J 소재의 범용 슬라이딩 요소와 폭넓은 모듈형 시스템을 적용했습니다. 새로운 공간 절약형 버전은 소형 어셈블리 환경을 위해 특별히 개발되었습니다.

360° 이상 회전 동작 지원
PRT-04-TS-360은 설정된 위치에서 PRT 선회 베어링의 회전을 제한할 수 있도록 스토퍼를 빠르고 개별적으로 조정할 수 있습니다. 새로운 기능으로 기본 360° 범위 제어가 가능하며, 요청 시 최대 720°까지 확장할 수 있습니다.

PTFE-Free 올라운더 솔루션
알루미늄 하우징과 iglidur® JPF 슬라이딩 요소를 적용한 iglidur PRT-04 선회 베어링은 PTFE를 포함하지 않습니다.

PRT-06-100: PRT-04 대비 최대 85% 높은 경제성
새로운 PRT 선회 베어링은 기존 PRT 시리즈 대비 더욱 경량화되고 슬림한 구조를 적용해 경제성을 높였습니다. 또한 높이가 8mm에 불과해 PRT-04 시리즈의 선회 링 베어링에 비해 절반에 불과합니다.

단 몇 분 안에 어떤 PRT 선회 링 베어링이 귀사의 개별 애플리케이션에 적합한지 결정해 보세요. 또한 실제 사용 환경에서의 PRT 선회 베어링 긴 사용 수명도 예측할 수 있어, 최적의 가격 대비 성능 솔루션을 선택할 수 있습니다.

뉴스레터 구독 이구스 뉴스와 모션 플라스틱 관련 최신 정보를 놓치지 마세요.이구스와 모션 플라스틱에 대해 항상 최신 정보를 유지하세요. 신제품, 다양한 적용 사례, 최신 테스트 랩 리포트 등 다양한 소식을 가장 먼저 확인하실 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간