chainflex case header에 케이블 캐리어와 4년 보증 표시가 있습니다.

Tidy storage made easy with the chainflex CASE - ship 'n store by igus:

시간, 포장 재료, 비용을 절약하세요!

지금 케이블 스토리지를 정리하고 값비싼 스토리지 시스템과 케이블 배송비를 절약하세요.


한 눈에 보는 제품의 장점

chainflex CASE로 배송, 보관, 풀기, 재주문을 쉽게 합니다.

모든 케이블에 적합한 케이스

chainflex® CASE M

골판지 포장 속 케이블 릴이 있는 chainflex CASE M.

chainflex CASE S

케이블이 들어 있는 chainflex CASE S 포장 상자 2개가 골판지 상자 위에 있다.
chainflex® CASE Mchainflex CASE S
• Particularly suitable for thicker cables• Particularly suitable for shorter and thinner cables
• Individual storage locations can be created using carrying handles• Small size for easy handling, even when travelling
• Maximum filling: 200 metres• Maximum filling: 200 metres
• Stackable up to 3 CASES• Utilise storage space effectively: two CASE S units where one CASE M used to fit
• Dimensions: 435 x 410 x 407mm• Dimensions: 435 x 250 x 407mm

Do you already have a chainflex CASE? Then simply refill it!

CFCASE-Refill: 상자를 위로 열어 내용물을 교체한 뒤 다시 닫는 과정.

chainflex® CASE M

chainflex CASE S

Why our customers recommend us!

남성 3명이 생산 현장 카트 위의 상자를 보여주고 있다.

미터 단위로 판매되는 케이블

여러 색상의 chainflex 제어 케이블로, 도체와 심선이 노출되어 있다.

chainflex® guarantee

UL Verified 마크와 코드 B129699.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담