단축 태양광 추적기의 베어링은 25년 동안 열악한 환경 조건에 노출되며, 이상적으로는 고장 없이 가능한 한 적은 유지보수로 작동해야 합니다. 베어링의 하중 프로필에는 자외선(UV) 방사선, 고온 및 저온 환경, 그리고 먼지, 모래, 이물질 등이 포함됩니다. 이러한 조건에서 내장 윤활제가 적용된 고성능 플라스틱 베어링 블록이 그 가치를 입증합니다.
시티프리터는 이동식 주택에 자급자족 가능한 전력을 공급하기 위해 에너지 생산량을 극대화하는 추적식 태양광 모듈을 개발했습니다. 이 모듈의 메커니즘은 이구스의 무급유 모션 플라스틱으로 구성됩니다. 이 제품은 악천후에서도 태양광 패널의 정밀하고 유지보수 없는 움직임을 보장합니다.
프레넬 콜렉터와 포물면 거울의 자외선 차단 플레인 베어링, 태양열 청소 로봇의 미디어 내성 구형 베어링, 파력 에너지 변환기의 슬라이드 베어링, 조력 터빈 및 컴퓨팅 시스템의 부식 방지 에너지 공급 시스템: 모션 플라스틱이 사용되는 다른 고객 응용 분야를 찾아보고 그 강점을 활용하세요.