DEGER, 단일 축 추적 시스템을 위한 igubal® ESQM 베어링 사용

DEGERenergie의 태양열 추적기
  • 필요 사항: 태양광 모듈을 운반하는 수평 사각형 프로파일을 지지하기 위한 필로우 블록 베어링
  • 요구 사항 높은 하중 용량, 유지보수가 필요 없음, 자외선 차단, 부식 방지, 내오염성
  • 산업 분야 재생 에너지, 태양광 발전
  • 고객을 위한 성공: igubal ® ESQM-필로우 블록 베어링
    igubal® ESQM 베어링은 DEGER의 추적 시스템에 이상적인 솔루션을 제공합니다. 내구성이 뛰어난 이 플라스틱 베어링은 까다로운 태양광 프로젝트에 이상적이며 윤활이나 유지보수가 필요하지 않아 운영 비용을 절감할 수 있습니다. 마찰이 적고 오정렬을 보정하는 기능이 있어 시스템 성능과 신뢰성을 향상시킵니다. 빠르고 쉬운 설치도 효율성에 기여합니다. 수명이 25년인 이 베어링은 금속 베어링을 대체할 수 있는 안정적이고 경제적인 대안입니다.

무료 태양광 샘플 박스

태양광 샘플 상자

신규: igubal® ESQM 2.0

igubal® ESQM 2.0

문제

솔루션

프라운호퍼 태양 에너지 시스템 연구소 ISE, DEGER의 단일 축 추적 시스템으로 28.1%의 추가 수율 확인.

실험실에서 자외선 차단 및 내마모성 테스트를 성공적으로 마친 ESQM 필로우 블록 베어링은 25년의 수명을 보장합니다.

태양을 따라가는 DEGER 태양광 모듈은 더 많은 양의 에너지를 흡수하므로 고정식 시스템에 비해 훨씬 더 많은 전기를 생산합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담