가이드 롤러

xiros® 시스템 솔루션은 내마모성 xirodur B180 재료로 제작된 고정 플랜지 볼 베어링이 포함된 가이드 롤러입니다. 스테인리스강 튜브와 비교할 때, 약 60% 더 가볍고, 관성이 작으며, 무급유 베어링이라서 구동 에너지가 덜 필요합니다. PVC 가이드 롤러는 내부식성이고, 매체 및 극단적인 온도(-40~+80°C)에 내성이 있으므로 사용 수명이 깁니다. 또한 윤활유를 한 방울도 사용하지 않고 무보수, 저마찰 및 위생적인 무급유 작동이 가능합니다.
 
 
제품 수: 0
Unfortunately there are currently no products available in this category. Do you need support or a customised solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담