플랜지 볼 베어링

xiros® 시리즈의 플랜지 볼 베어링은 igubal® 베어링 하우징에 내장되어 있습니다. 두 구성품 모두 고성능 플라스틱으로 제작되었으며, 그 시스템은 금속 솔루션과 비교할 때 최대 60% 더 가볍고 최대 40% 더 비용 효율적입니다. 폴리머 플랜지 볼 베어링은 윤활유나 유지보수가 전혀 필요 없으며, 저마찰 및 위생적인 무급유 작동을 보장합니다. 이 베어링은 내부식성 및 내화학성이고 오래 지속되며, 전기 절연체이자 선택적 비자성체입니다.  
igubal® 베어링 하우징은 조립에 관해 어느 정도의 유연성을 허용합니다. 베어링 하우징의 정확한 정렬은 필요하지 않습니다. 구면 볼 베어링이 모든 정렬 오류를 자동으로 보상하기 때문입니다.  
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담