igus®는 자사 테스트 랩에서 지속적으로 내부 품질 테스트를 진행할 뿐만 아니라, 외부에서도 그 품질이 확인되고 있습니다. ISO 9001 및 IATF16949 표준에 따라 정기적으로 검사 및 인증을 받고 있는 igus®는 수년간 독창적인 품질 관리 시스템을 운영해 왔습니다. 품질 정책은 고객의 요구를 파악하고 충족시키며, 유능한 파트너이자 신뢰할 수 있는 공급업체로서의 역할을 다하는 데 중점을 두고 있습니다. igus®는 항상 가능한 최고 품질의 제품을 제조하고, 혁신적인 솔루션을 개발하는 데 최선을 다해왔습니다.
테스트 인증서, 품질 인증 마크 & 멤버십
DIN EN ISO 9001
igus®는 케이블 및 조립품이 포함된 에너지 체인 분야 및 플라스틱 플레인 베어링 분야에서 DIN EN ISO 9001 인증을 취득했습니다.