볼 베어링 사용 수명 계산기

사용 수명 계산기

볼 베어링의 사용 수명 계산

컨베이어 롤러 전문가

xiros® 컨베이어 롤러 전문가

온라인에서 간편하게 볼 베어링 계산

베어링 계산: 예시

  • 단위: mm
  • 크기: 6000
  • 내경(d1): 10
  • 외경(d2) 26
  • 폭 (b1): 8
  • 최대 반경 방향 하중: 20N
  • 속도: 400 1/분
  • 최소 온도: -10°C
  • Max. 온도 50°C
  • 금속 없음
  • 볼 베어링의 수명은 얼마나 되나요? 예상 사용 수명: 20,913시간

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Ryeojoon Kim
Ryeojoon Kim 김여준

Dry-tech® FGBU 프로덕트 매니저

010-5271-2912이메일 작성

배송 및 상담