배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

톱니 벨트가 있는 드라이린 E 선형 모듈

톱니형 벨트 드라이브가 장착된 선형 축은 다양한 위치 지정 및 조정 작업에 적합합니다. 플라스틱과 알루미늄으로 제작된 경량 설계 덕분에 톱니 벨트 드라이브가 장착된 이구스 선형 축은 질량 관성이 낮기 때문에 매우 효율적입니다. 드라이린 톱니형 벨트 축을 단일 시스템 또는 포털 어셈블리로 구입하세요. 모든 드라이린 톱니형 벨트 축은 스테퍼 및 DC 모터와 연결할 수 있도록 주문할 수 있습니다. 표준 길이의 일부 타이밍 벨트 드라이브는 재고가 즉시 확보되어 있습니다.

제품 수: 28

drylin ZLX high performance linear module with toothed belt

2,187,850 KRW/Pc. -로부터
4개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drylin ZLW-0630-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-B-60
  • Motor: MOT-AN-S-060-005-042-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 17
  • Load: 2 kg*
문의하기로
1개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동
New

drylin DLE-DA-ZLX toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis based on two ZLX toothed belt axes
  • For large work spaces up to 500 x 500 mm 
  • Easy installation and addition of accessories thanks to numerous grooves
  • Ready-to-connect system consisting of two ZLX linear axes, motor and gearbox kit and connecting shaft

drylin ZLW-0630-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-0630-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-020-056-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 23
  • Load: 5 kg*

drylin ZLW-1040-B toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-B-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-035-060-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 24
  • Load: 7 kg*

drylin ZLW-1040-S toothed belt double axis with stepper motor

  • Double axis consisting of two toothed belt axles and double shaft motor
  • Axle type: ZLW-1040-02-S-100
  • Motor: MOT-AN-S-060-059-086-L-A-AAAB
  • Motor size: NEMA 34
  • Load: 10 kg*

스텝 모터 포함 drylin® ZLW-0630 기본

  • 스틸 케이블 포함 타이밍 벨트 드라이브
  • 캐리지 길이: 60mm
  • 연선 포함 NEMA17 스텝 모터
  • 스트로크 길이: 300
→개별 직동 모듈을 구성하세요!
944,320 KRW/Pc. -로부터
1개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

타이밍 벨트 드라이브 포함 drylin® ZLW-0660S 직동 축

  • 스틸 케이블 포함 PU 타이밍 벨트
  • 캐리지 길이: 100 mm
  • 이송 속도: 54 mm/rev 
  • 설치 사이즈:Ø 06
  • 벨트 장력: 150N
→개별 직동 모듈을 구성하세요!

타이밍 벨트 드라이브 포함 drylin® ZLW-1080S 직동 축

  • 스틸 케이블 포함 PU 타이밍 벨트
  • 캐리지 길이: 100 mm
  • 설치 사이즈: Ø10
  • 벨트 장력: 200 N
  • 스트로크 길이: 500mm 또는 1000mm
→  개별 직동 모듈을 구성하세요!
문의하기로
2개 품목 배송 준비:
10-15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

스테퍼 모터 포함 drylin® ZLW-1040 기본

  • 스틸 케이블 포함 타이밍 벨트 드라이브
  • 캐리지 길이: 100mm
  • 연선 전선이 있는 NEMA23 모터
  • 스트로크 길이 : 500
→개별 직동 모듈을 구성하세요!
1,178,270 KRW/Pc. -로부터
1개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

스테퍼 모터를 사용한 drylin® ZLW-1080 표준

  • 스틸 케이블 포함 타이밍 벨트 드라이브
  • 캐리지 길이: 100 mm
  • JST 커넥터가 있는 NEMA23XL 스텝 모터
  • 스트로크 길이: 1000mm
→개별 직동 모듈을 구성하세요!
1,945,570 KRW/Pc. -로부터
1개 품목 배송 준비:
10 - 15일 내 배송 (영업일 기준)
제품 페이지로 이동

drylin® ZLN-40 linear module with toothed belt

  • Flat type with 28mm height 
  • Vertical load from 30N
  • Carriage length: 50mm 
  • Stroke length max. 750mm
→개별 직동 모듈을 구성하세요!

drylin® ZLW-0630B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 60mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→개별 직동 모듈을 구성하세요!

drylin® ZLW-0660B linear module with toothed belt

  • One-piece stainless steel deflection
  • Effective PU toothed belt with steel cables
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 1,000mm
→개별 직동 모듈을 구성하세요!

drylin® ZLW-1040B linear module with toothed belt

  • Cost-effective deflection axis consisting of stainless-steel square section and high-performance polymer
  • Neoprene toothed belts with fibre glass reinforcement
  • Carriage length: 100mm
  • Stroke length max. 2,000mm
→개별 직동 모듈을 구성하세요!

용어 "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" 및 "yes" 는 독일 및 일부 외국에서 igus® SE & Co. KG/ Cologne의 법적 보호를 받는 상표입니다 이는 독일, 유럽연합, 미국 및/또는 기타 국가 또는 관할권에서 igus SE & Co. KG 또는 igus의 계열사가 보유한 상표(예: 출원 중인 상표 또는 등록 상표)의 전체 목록이 아닙니다.

igus® SE & Co. KG는 Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber 및 이 웹사이트에서 언급된 다른 모든 드라이브 제조업체의 어떠한 제품도 판매하지 않음을 알려드립니다. 이구스에서 공급하는 제품은 igus® SE & Co. KG의 제품입니다.