광산 및 대량화물 기술을 위한 견고한 에너지체인 및 케이블

대량 처리 시스템에 적합한 제품

igus 케이블 캐리어 단면으로, 분홍색으로 굽힘 반경이 표시되어 있다.

e-chain® P4.1

  • 최대 800m 이상의 이동 거리
  • 최대 30kg/m의 높은 충전 중량
  • 최대 10m/s의 속도 가능
  • 유지보수가 필요 없는 삼중 폴리머 플레인 베어링으로 더 긴 사용 수명
igus E4 시리즈 에너지체인으로 이동 장치에 전원을 공급합니다.

e-chain® 4040RHD/5050RHD

  • 최대 1000m 이상의 이동 거리
  • 최대 50kg/m의 케이블 하중
  • 최대 6m/s의 속도 가능
  • 최적의 애플리케이션 맞춤화를 위한 다양한 롤러 유형
경고 기호와 센서가 있는 케이블 캐리어 시스템으로 굽힘 반경을 감시합니다.

24시간 연중무휴 상태 모니터링

  • 특수 센서를 사용한 지속적인 장력 및 추력 측정
  • 힘을 초과하면 시스템에 신호가 전송되고 필요한 경우 시스템이 꺼져 결과적인 손상을 방지합니다.
여러 케이블을 안내하는 케이블 캐리어 시스템.

바로 연결 가능한 에너지 공급

  • 조달 최적화: 하나의 시스템, 하나의 부품 번호
  • 시간 절약: 조립 시간 95% 단축
  • 조립 시간 단축: 기계 가동 중단 시간 감소
벌크 자재용 측면 가이드가 있는 이송 홈통.

스틸 가이드 트로프

  • 장거리 이동 시
  • 매우 안정적이고 견고함
  • 극한 하중용
벌크 핸들링 설비의 케이블 캐리어가 이동 케이블을 철골 구조 안으로 안내한다.

회전 에너지 공급

  • 회전 각도 540°(한 평면에서)
  • 다중 회전 모듈 변형으로 900° 이상의 회전 각도 가능
  • 최대 360°/s의 회전 속도
빨강·검정 외피의 케이블과 CE, RoHS, 36개월 보증 표시.

모터 케이블 CFCRANE

  • 최고 전압 및 전력용
  • 난연성
  • 자외선 저항
  • 내유성
클린룸 인증과 CE 마크가 있는 산업용 케이블입니다.

광케이블 CFLG.LB

  • 5 x d에서 최고 부하용
  • 400m 이상의 슬라이딩 어플리케이션(수평)
  • 자외선 차단, TPE 외부 재킷 포함
점 형태 글자가 있는 파란 호스.

공압 호스

  • 내마모성
  • 내유성
  • 냉각수 내성
  • 할로겐 프리

성공 사례

발전소에서 석탄 더미와 이송교 사이의 컨베이어.

산화알루미늄 생산 실외 저장소의 에너지 체인

컨베이어 벨트가 광산 시설에서 철광석을 운반한다.

670m의 세계 기록

탈완디 발전소의 장거리 이동용 5050RHD 가이드 트로프.

갈탄 굴삭기

이송 설비용 긴 케이블 캐리어.

선박 언로더

부두를 따라 물 위로 이어진 운반 설비.

타코나이트 광산에서의 대량 취급

산업용 다리 아래의 운반 설비로, 레일과 금속 구조물이 보인다.

추가 정보

스태커 & 리클레이머

버킷휠 굴착기가 노천광산에서 석탄을 채굴한다.

엔지니어링 서비스

남성 두 명이 레일 옆에서 산업 설비를 함께 점검하고 있다.

설치 서비스

보호장비와 드라이버가 케이블 캐리어 위에 놓여 있다.

장거리 여행

기계 위의 장거리 이동용 P4 케이블 캐리어, 배경 제거됨.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담