언어 변경 :

I am familiar with the igus energy chains and I know the required dimensions and types of movement for my energy supply system.
온라인 샵으로 이동
내 애플리케이션의 주변 변수를 알고 있으며, 편리한 온라인으로 작업하면서 내 에너지 체인을 구성하거나 개별 프로젝트에 대해 전문가에게 상담을 받고 싶습니다.
온라인 툴 바로가기
내 애플리케이션에 적합한 에너지 체인을 몰라 추가 정보가 필요합니다.
정보 영역으로 이동
구동 타입을 알고 있으며, 적절한 에너지 공급 시스템을 필요로 합니다: 수평 이동, 수직 이동, 순환 및 나선형 이동 등.
구동 타입에너지 체인(에너지 공급 체인, e-체인 또는 케이블 드래그 체인이라고도 함)은 기계식 기계 요소로, 다양한 환경적 영향을 견뎌야 하는 에너지, 데이터, 신호를 안전하게 제공하고 보호하기 위해 사용됩니다. 케이블 가이드의 결정적인 사실은 모든 구성품이 공생 관계라는 점입니다. 여기에는 케이블, 호스, 내부 분리대, 스트레인 릴리프 및 가이드 트러프가 포함됩니다.
사용되는 재질은 최대 작동 시간과 긴 사용 수명을 달성할 수 있도록 서로 최적으로 일치해야 합니다. 에너지 체인 덕분에 전기, 가스, 공기 또는 액체 형태의 에너지가 이동하는 소비자에게 공급되는 모든 곳에서 다운타임을 방지할 수 있습니다.

Guarantee of up to 4 years on energy chains

All assembly instructions for energy chains at a glance.

Discover energy chains in {{anchor:null}}interactive{{/anchor}} {{anchor:null}}3D models{{/anchor}}

Suitable cables for energy chains with 4-year guarantee
에너지 체인은 어디에 사용되나요? - 이구스 에너지 체인은 이미 음료 자판기부터 제철소까지 전 세계 수십만 개의 애플리케이션에서 안정적으로 사용되고 있습니다. 전 세계 50개 산업 분야의 40만 명 이상의 고객이 이구스 에너지 체인을 사용하고 있습니다.

Glueing instead of drilling
Compact solution for guiding cables on indoor cranes
Suspended power and data cables on indoor/jib cranes often pose a high risk as they can become tangled and tear off. With the new adhesive version of the guidelok swing GLO.S, the cable guide can be installed directly in the contour of the crane girder. A special guidelok swing rocker system allows for use with long girder lengths, ensuring low wear and cost-effectiveness.
With the new adhesive version, it is really easy to mount the cable guide securely to the crane girder - without drilling. Super-fast and simple installation with adhesive pads and assembly template.

Designing energy chains faster. CAD models for a wide range of systems. Designing drag chains made easy.
Our e-chain is already being used reliably in many hundreds of thousands of applications worldwide - from beverage vending machines and CNC machines to steelworks. Unsupported lengths can be bridged with ease and long travels are conceivable for a wide range of industries. It has a modular design and is therefore easy to install. Completely media-friendly and designed for the smallest bend radius, igus chains are not only suitable for tight installation spaces, but also for large, heavy and stiff cables or hoses.

에너지 체인 카탈로그
에너지 체인 카탈로그는 온라인에서 다운로드할 수 있습니다!
► 여기에서 다운로드(PDF)

테스트 완료
매년 3,000건의 에너지 체인 테스트를 통해 가장 혹독한 환경에서도 견딜 수 있도록 합니다.

Recycling program
Energy chains, regardless of the manufacturer, can be recycled at igus. How does it work?

온라인 세미나
온라인 에너지 체인 세미나에 참여하여 연사들의 지식과 경험을 활용하세요. 인터랙티브✓ 정보 제공✓ 무료✓

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간