Parker 표준에 따른 하네스 케이블

Parker 표준에 적합한 readycable® 하네스 드라이브 케이블은 이동 어플리케이션용 에너지체인에서 사용하기 위해 특별히 설계되었습니다. 안정성을 보장하기 위해 특히 긴 사용 수명을 갖도록 개발되었으며, 36개월 보증으로 보호됩니다. 높은 품질을 보장하기 위해 이구스 chainflex® 케이블은 사내 연구소에서 수백만 사이클 이상 테스트됩니다. 이구스 온라인 샵에서 DE, Desina, UL 및 CSA와 같은 수많은 승인 및 준수 표준을 모두 준수하는 모터 케이블, 엔코더 케이블, 서보 케이블 및 데이터 케이블을 포함하여 4,000종의 하네스 케이블을 선택할 수 있습니다. readycable® 하네스 케이블은 컷팅이나 소량 주문에 대한 추가 비용 없이 정확한 길이로 공급할 수 있습니다.
제품 수: 0
죄송합니다. 현재 이 카테고리에는 이용 가능한 제품이 없습니다. 지원 또는 맞춤형 솔루션이 필요하신가요? igus® 라이브채팅이 즉시 도움을 드립니다! 또는 이구스로 메세지를 보내주세요!

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

배송 및 상담