언어 변경 :

당사의 CNC 서비스를 통해 스트레스 없는 선삭 및 밀링 플라스틱 부품 조달이 가능합니다.
다음과 같은 이점을 누리십시오:
투명한 즉각적인 원가 계산 ✔️
자동화된 타당성 및 공차 확인 ✔️
3일 내 부품 배송 준비 ✔️
예측 가능한 사용 수명 ✔️
이구스의 CNC 서비스는 재질 공급업체, 제조 파트너 및 애플리케이션 컨설턴트로서 다년간 쌓아온 이구스의 경험을 바탕으로 보완됩니다. 고객과 함께 고객의 애플리케이션에 맞는 완벽한 솔루션을 찾아드립니다. 이구스는 30가지 이상의 다양한 iglidur® 고성능 플라스틱을 제공하여 거의 모든 요구 사항에 맞게 선삭 및 밀링 부품을 최적으로 설계할 수 있습니다.
허용 공차 확인을 사용하여 기술 도면을 자동으로 확인하세요:

3D 모델이 없으신가요? 문제없습니다. 3D 모델 온라인 툴을 사용해 보세요.

"우리는 짧은 유지보수 간격을 효율적으로 활용하여 기존 PA 베어링을 iglidur® 의 맞춤형 베어링으로 교체하고자 했습니다. 이구스 온라인 CNC 서비스의 매우 빠른 견적 계산과 빠른 배송 덕분에 단 며칠 만에 CNC 부품을 조달하고 생산 라인을 적시에 다시 가동할 수 있었습니다."
Tom Oldach, 프로젝트 엔지니어, Dr. Quendt GmbH & Co KG
__전체 사용자 스토리를 보려면 여기를 클릭하십시오.

이를 통해 플라스틱 호환 생산과 선삭 및 밀링 부품의 신속한 가공을 보장합니다.
길이, 모양 및 위치와 관련하여 플라스틱 호환 공차에는 일반 공차 ISO 2768-m/K가적용됩니다 .
이를 벗어나면 일반적으로 DIN ISO 286에 따라 다음과 같은 최소 공차 폭이 가능합니다:
(주의: 실제로 실현 가능한 최소 공차는 항상 특정 구성 요소 형상, 선택한 재질 및 사용 가능한 생산 옵션에 따라 다르며 개별 사례에 따라 더 클 수 있습니다.)
홀은 미터법 ISO 나사산(M) 으로 구성할 수 있습니다 ( 테스트 후 다른 나사산 유형도 가능).
표면 품질에 대해 2-3 µm의 중심 거칠기 값 Ra가 예상됩니다(선삭 또는 밀링에서 완성된 표면의 일반적인 값에 해당).
이러한 표준은 고객에게 유리합니다: 가격을 자동으로 계산할 수 있으며 주문을 더 빨리 처리할 수 있습니다. 귀중한 시간을 절약할 수 있습니다.

사전 타당성 검토를 통해 확인된 경우 제조 기준을 초과하는 요구 사항도 가능하며, 개별 검토 후 필요한 경우 자동 계산된 가격이 조정됩니다.

CNC는 무엇을 의미하나요?
약어 "CNC" (컴퓨터 수치 제어)는 보다 복잡한 형상을 자동으로 생산하기 위해 컴퓨터로 움직임을 제어하는 선삭 또는 밀링 머신을 의미합니다.
당사의 선삭 및 밀링 부품에 대한 CNC 서비스의 특별한 점은 무엇인가요? 간단하고 빠르며 투명합니다. 더 이상 가격을 받기 위해 며칠을 기다릴 필요 없이 즉시 받을 수 있습니다. 예를 들어 재질이나 공차를 변경하면 가격에 미치는 영향을 즉시 확인할 수 있습니다. 또한 즉시 구매 결정을 내릴 수도 있습니다. CNC 서비스의 사용자 인터페이스를 통해 언제든지 견적을 요청하거나 주문을 직접 보낼 수 있습니다. 그리고 막히는 부분이 있으면 전문가가 기꺼이 조언해 드릴 것입니다.
이구스의 특수 CNC 부품은 누가 주문할 수 있습니까? 이구스의 고객은 기업 고객과 개인 고객 모두를 포함합니다.
온라인 CNC 서비스 이용에 비용이 발생하나요? 아니요, 이구스의 CNC 서비스 이용은 전적으로 무료입니다. 부품을 업로드한 후 이메일 주소만 입력하면 즉시 툴을 사용할 수 있습니다. 마지막에 구속력이 없는 견적을 요청(버튼: "견적 요청")한 다음 마음에 드는지 확인하고 주문할지 결정할 수 있습니다. 또는 온라인으로 직접 주문할 수도 있습니다(버튼: "직접 주문하기").
이구스에서 다른 일반 플라스틱이나 금속에 대한 온라인 CNC 서비스를 제공하지 않는 이유는 무엇입니까? "이구스의 CNC 서비스는 주로 모션 플라스틱", 즉 움직이는 플라스틱 부품을 대상으로 합니다. 따라서 이 첫 번째 단계에서는 급유, 내마모성 및 낮은 마찰이 특징인 iglidur® 마찰 재질만을 제공합니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간