2026 신규 chainflex® 제품

기술력 향상, 비용 절감. 이것이 이구스가 하는 일입니다.

새로운 CFCLEAN.EVO 케이블 시리즈 ...

igus CF Clean Evo 케이블 캐리어로, 클린룸용 PTFE-free 케이블과 40mm 반경, 2천만 회 정보를 보여줍니다.
igus 에너지체인과 케이블의 인트라로지스틱스 적용.

CFBUS.LB.050: CAT6A 버스 케이블을 포함하도록 제품 라인업 확대 ...

기계의 에너지체인에 사용하는 chainflex 제어 케이블.

CFSPECIAL.762.100.01.RS ...

산업용 PUR 호스, DIN EN IEC 60445 및 10x d 표기 포함.

CFROBOT8.PLUS.030: DeviceNet 케이블 …

케이블체인용 케이블로, 미터당 360°를 표시합니다.

1억 회 왕복 스트로크 대응 하이엔드 제어 케이블 …

chainflex CF99.PLUS 케이블, 3xd 굽힘과 보증 개념으로 보호.

드라이브 케이블 포트폴리오 확장 …

케이블과 체인, 커넥터 비교로 케이블 캐리어용 솔루션을 보여줍니다.

4가지 품질의 모터 케이블 확장 …

PVC와 TPE 모터 케이블을 4 x 1.0 mm²와 비교합니다.

CFPE.ZH: 할로겐 프리 TPE 외피의 PE 단심 케이블 …

400m 거리용 CFPE 케이블과 케이블 캐리어용 구조.

CFSPECIAL.381: 극장 및 무대용 특수 케이블 ...

무대 조명 앞의 차폐 산업용 케이블 3개.

CF884 측정 시스템 케이블의 포트폴리오 확장 ...

기계 위의 케이블 캐리어와 색상별 배선.

보호 도체가 없는 새로운 고급 모터 케이블 CF38 ...

보호 외피와 구리 편조가 있는 이동용 CF38 플렉시블 케이블.

좁은 설치 공간과 장거리 이동을 위한 솔루션 ...

산업용 chainflex CF340 케이블로, 구리 도체와 보증 표시가 있습니다.

IPA 및 DNV 인증 ...

DNV와 Fraunhofer IPA 시험 인증 마크로, Type Approved 제품 인증을 나타냅니다.

+90°C UL/CSA AWM 승인을 받은 드라이브 케이블 ...

CF210.UL 케이블 캐리어, +90 °C UL 및 4년 보증.

PVC 외피를 갖춘 CF130.UL의 포트폴리오 확장 ...

CF130.UL 케이블 캐리어, 모래 위에서 1,000만 회와 4년 보증.

케이블용 신규 Long Life Calculator …

노트북 화면에 케이블 수명 계산기와 “New Features” 문구가 보인다.

특수 케이블 CFTHERMO.N.001 ...

Cr-Si 제어 케이블의 차폐 구조로, 케이블 캐리어용입니다.

드라이브 기술의 더 많은 가능성을 위한 새로운 단면도 ...

구동 기술용 chainflex 이더넷 케이블로, 커넥터와 보증 아이콘이 있습니다.

CFCRANE: 중전압 케이블 재고 확보 가능 ...

6/10 kV용 chainflex CFCRANE 전원 케이블, 36시간 내구성 테스트와 보증 정보.

곡률 반경이 작은 광섬유 케이블 ...

9/125 µm와 5xD 굽힘 반경의 LWL 광케이블, igus chainflex 표기가 있습니다.

4년 보증 - 전례 없는 서비스 ...

CF-Garantie: igus chainflex의 2013년부터 2023년까지 36년간의 테스트.

chainflex® - UL 인증 유연한 모터 및 제어 공급 케이블 ...

CF150.UL 케이블로, UL 인증과 보증 안내가 있으며 케이블 캐리어용입니다.

상단 드라이브에 단단히 고정 ...

DNV 인증을 받은 chainflex 특수 다심 케이블과 노출된 도체 끝단.

건조한 환경에 적합 ...

산업용으로 서로 다른 도체 구조를 가진 igus chainflex PVC 구동 케이블 3개.

4천만 번의 더블 스트로크를 보장하는 chainflex® CFCLEAN ...

CFCLEAN-40Mio: 케이블과 전기 스파크로 4천만 회 이중 스트로크 보증을 보여준다.

chainflex®는 PTFE/PFAS 무첨가 제품입니다.

CF-PTFE-free 케이블과 PTFE 무함유 표시가 있는 igus chainflex 다심 케이블.

chainflex® CASE 리필 ...

CFCASE-Refill은 화살표와 장바구니 기호로 카세트를 보충하는 3단계를 보여줍니다.

chainflex® 케이블에 적합한 공칭 단면적 ...

여러 케이블과 더 큰 도체 단면을 보여주는 CF 단면 확장.

SIEMENS SINAMICS V90에 적용 가능한 측정 시스템 케이블 ...

Siemens V90용 chainflex CF211, 포장기계용, 36개월 보증.

최대 <br>+/- 360°/m의 토션 각도를 가진 로봇 케이블 ...

CFROBOT8-PLUS 로봇 케이블은 미터당 360° 회전하며 78개월 보증을 제공합니다.

유례 없는 사용 수명 보장 서비스 ...

chainflex CF99PLUS, 76개월 보증과 100.000.000회 굽힘 사이클.

새로운 하이브리드 케이블 CF280.UL.H401 ...

73개월 보증의 chainflex 하이브리드 케이블로, 노출된 도체와 케이블 끝 단면이 보인다.

PVC 외부 재킷이 있는 새로운 하이브리드 케이블 ...

PVC 및 PUR 케이블 비교, 77개월 보증.

특수 탑 드라이브 케이블 솔루션 ...

DNV 인증을 받은 해저용 chainflex CFSPecial 케이블과 노출된 도체.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담