Siemens S200에 적합한 드라이브 기술용 유연한 케이블

구동 기술용 PROFINET 커넥터와 케이블.
Siemens S200용 케이블

기술력 증가

비용 절감

확인/검증

안정성

품번심선 수 및 도체 공칭 단면적 [mm²]외부 직경 [mm²]동량 [kg/km]고중량 [kg/km]
CF210.UL.07.03.02.01(4G0.75+(2x0.34)C)C9.072108
CF270.UL.07.03.02.01.D(4G0.75+(2x0.34)C)C9.072108
CF211.023(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960
CF111.023.D(2x(2x0,25)+(2x0,34))C7.03960

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Chan Park
Chan Park 박찬

Chainflex® 케이블 프로덕트 매니저

010-3519-2911이메일 작성

배송 및 상담