Coupling

The coupling has two different axis supports: square and round. However, the expanding mandrel coupling is only available with a round axis support. The elastomers are made of TPU and can be replaced if worn. In addition, the hole diameters on the motor and axis sides are also configurable. The advantages of the couplings in igus are that they have a shore hardness of 98Sh A and they also have an extreme temperature resistance of -30°C to 100°C.

제품 수: 0
Unfortunately, there are currently no products available in this category. Do you need assistance or a customized solution? The igus® LiveChat will help you immediately! Or send us a message!

컨설팅

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

김성우
김성우

igus-icon-phone032-821-2911

상담 및 배송일정

개인별:
월요일 - 금요일: 오전 7시 - 오후 8시
토요일: 오전 8시 - 오후 12시
온라인
채팅 서비스
월요일 - 목요일: 오전 8시 - 오후 6시
금요일: 오전 8시 - 오후 5시
토요일 토요일: 오전 8시 - 오후 12시
WhatsApp 서비스
월요일~금요일: 오전 8시~오후 4시