식품 산업을 위한 제품

식품 산업을 위한 FDA 및 EU 규정 준수 제품 및 재질

식품 기계용 플레인 및 직동 베어링, 구면 베어링, 에너지 체인 등을 제공합니다.

자주 묻는 질문:

FDA 및 EU 10/2011을 준수하는 제품

플레인 베어링

위생적인 디자인의 플레인 베어링

직동 베어링

drylin 직동 베어링
  • FDA 및 EU 10/2011을 준수하는 직동 기술
  • 완전 무급유 및 유지보수 필요 없는 작동
  • 부식이 없는 스테인리스 스틸로도 제공

필로우 블록 및 구면 베어링

위생적인 디자인의 igubal
  • 식품 접촉을 위한 필로우 블록 및 구면 베어링 기술
  • 손쉬운 감지 가능
  • 스테인리스 스틸 대비 최대 80%의 비용 이점

볼 베어링

위생적인 디자인의 xiros
  • 식품 접촉용 윤활유가 필요 없는 볼 베어링
  • 고온 및 화학물질에 대한 내구성
  • 예: FDA 인증을 받은 xirodur® A500 볼 베어링

컨베이어 롤러

xiros® 컨베이어 롤러

나이프 엣지 롤러

위생적인 디자인의 나이프 엣지 롤러

에너지체인

위생적인 디자인의 에너지 체인

스레드 솔루션

위생적인 디자인의 dryspin

스톡 바, 라이너, 필라멘트

위생 설계 백서

백서 - 식품 기계 설계자를 위한 가이드

  • 위생 설계란 무엇이며, 관련 표준은 무엇을 요구하나요?
  • 식품 가공 기계의 케이블 가이드 시스템에 대한 요구사항은 무엇인가?
  • 소시지, 햄, 치즈 산업에서 슬라이싱 시스템의 글로벌 선도 제조업체인 Schiwa는 이 문제를 어떻게 해결했나요?

스테인리스 스틸로 만든 제품

스테인리스 스틸 직동 시스템

스테인리스 스틸 직동 축

스테인리스 스틸 직동 레일

스테인리스 스틸 재질의 drylin W 직동 레일 및 캐리지
  • VA 스테인리스 스틸 소재의 모노블록 캐리지
  • FDA-/EU 10/2011을 준수하는 소재 iglidur® A160으로 제작된 라이너
  • 높은 구동 성능

스테인리스 스틸로 제작된 필로우 블록 및 구면 베어링

igubal 스테인리스 스틸
  • 식품 접촉을 위한 필로우 블록 및 구면 베어링 기술
  • 손쉬운 감지 가능
  • 스테인리스 스틸 대비 최대 80%의 비용 이점

스테인리스 스틸 볼 베어링

스테인리스 스틸 재질의 PRT 선회 링 베어링
  • FDA 및 ESD 준수 사용에 적합
  • 특히 식품 및 패키징 애플리케이션에 적합

스테인리스 스틸 컨베이어 롤러

스테인리스 스틸로 제작된 xiros 컨베이어 롤러

스테인리스 스틸 리드 스크류

스테인리스 스틸 리드 스크류
  • 부식 및 강력한 세척제에 강함
  • 다양한 고나선형, 사다리꼴 및 미터법 리드 스크류
PFAS-free logo

치명적인 PFAS가 없는 베어링

당사의 재질과 그 적합성(FDA, EU 10/2011, 3-A, GB4806.1, 식품위생법)

식품 표준 - iglidur 플레인 베어링/재질의 적합성
식품 표준 - iglidur 플레인 베어링/재질의 적합성

iglidur 재질의 식품 등급 대체재

식품에 적합한 대안 iglidur
식품에 적합한 대안 iglidur

식품 규격 준수 플레인 베어링의 사양

식품 규격 준수 플레인 베어링의 사양
식품 규격 준수 플레인 베어링의 사양
Lubrication-free

베어링 제품 및 무급유: 무슨 뜻일까요?

위생 설계에서의 직동 기술

디자인 연구 drylin® SHT

위생적인 디자인의 리드 스크류 직동 시스템

디자인 연구 drylin® W

위생 설계의 가이드 캐리지

엄선된 성공 사례

특수 플레인 베어링을 사용한 충전 시스템
식품 산업에서 슬라이서의 에너지 체인 TH3
Atoma 다중 헤드 중량 측정기의 플랩 베어링 igubal
iglidur 플레인 베어링이 장착된 Krones의 클램핑 스타 휠
컨베이어 벨트의 나이프 엣지 롤러
버섯 수확 시스템의 에너지 체인 TH3
양조장의 극심한 온도 변동을 위한 고성능 베어링
컨베이어 시스템의 무급유 및 저소음 나이프 엣지 롤러
식품 및 포장 업계의 더 많은 성공 사례

이구스 블로그: 식품 산업을 위한 주제

위생적인 디자인

위생 설계: 생산 시설에 적용되는 지침은 무엇인가요?

식품 부문을 위한 검출 가능한 플라스틱

가동형 애플리케이션을 위한 감지 가능한 플라스틱이 있나요?

에너지 체인 클리닝

고온 환경에서 청소 시 어떤 플레인 베어링을 선택해야 하나요?

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Profile
igus® Korea 한국이구스032-821-2911이메일 작성

배송 및 상담