드라이린® SLW 시리즈의 스테인리스 스틸 선형 모듈

극한의 조건에서 사용하기에 적합

  • 식품 산업
  • 포장 산업
  • 화학 산업
SLW-ES 기술 도면
SLW-ES 기술 도면

제품 서비스

카탈로그

카탈로그 데이터 다운로드

제품 문의

견적 요청

온라인 툴

무료 온라인 툴

SLW-ES-1040

  • 최대 스트로크 길이: 750mm
  • 샤프트 Ø: 10 mm
  • 캐리지 길이: 100mm
  • 최대. 하중 용량:
    • 축 방향: 700N
    • 방사형: 2800 N

SLW-ES-2080

  • 최대 스트로크 길이: 1000mm
  • 샤프트 Ø: 20mm
  • 슬라이드 길이: 150mm
  • 최대 스탯. 하중 용량:
    • 축 방향: 1600N
    • 방사형: 6400 N

SLW-ES 시리즈의 기술 옵션

전기 구동 시스템: 이구스의 전기 모터

igus 리니어 모듈 및 XY 테이블용 스테퍼 모터

베어링 재료

이구스 선형 모듈용 플레인 베어링 재료

리드 스크류 클램프

  • 리드 스크류를 위치 표시기에 클램핑 하기 위한 샤프트 클램핑 플랜지
  • 우발적인 회전으로부터 리드 스크류를 고정합니다.
  • 재질: 알루미늄 샤프트 클램프 포함 폴리머 하우징
  • 색상: 검정
리드 스크류 드라이브가 장착된 선형 모듈용 드라이린 리드 스크류 클램핑

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Sean Kim
Sean Kim 김성우

Dry-tech® 베어링 & 직동 기술 사업부 이사

010-9595-2911이메일 작성

배송 및 상담