반도체 제조업체는 높은 생산성을 달성하기 위해 노력합니다. 이에 따라 설비종합효율(OEE)이 중요하며, igus의 솔루션(®)을 통해 이를 향상시킬 수 있습니다. 이구스의 클린룸 애플리케이션용 에너지 공급장치와 케이블은 내마모성과 가스 배출이 적은 고성능 플라스틱으로 제작되어 높은 생산 품질을 지원합니다. 컴팩트하고 유지보수가 필요 없으며 설치가 간편하고 비용 효율적입니다. 또한 모듈식으로 설계되어 시스템 운영자가 언제든지 확장할 수 있습니다. 전 세계 반도체 산업에서 GAE를 향상시키는 헨켈 제품은 레이저 마킹, EUV 리소그래피 및 자동 광학 검사(AOI) 등의 기계 및 시스템에 사용됩니다.
igus® 제품의 장점:
클린룸 및 ESD 호환
낮은 가스 방출
작고 가벼운
비용 효율적
온라인 서비스 수명 계산
유지보수가 필요 없음(연중무휴 사용)
간편한 설치
저소음 및 저진동
배치 사이즈 1부터 전체 시스템 또는 개별 구성 요소 제공
빠른 배송
반도체 산업을 위한 엄선된 제품
플랫 케이블 라우팅 시스템 e-skin® 플랫 및 CFCLEAN 스트랜딩 시스템 IPA ISO 클래스 1에 따라 클린룸 호환 가능 ► 모듈식 컴팩트 디자인 몇 분 안에 케이블 먼지 제거 가능 높은 신뢰성을 위한 조정된 CFCLEAN 스트랜딩 시스템 포함 재고 있음 최소 주문 수량 없음
이구스의 PVC & TPE 케이블과 함께 4중 레이어로 구성된 e-스킨 플랫 SKF12.4.03.01.1은 에어 베어링 리니어 시스템의 안정적인 에너지 공급을 보장합니다.
연간 3,100만 사이클 이상의 클린룸용 케이블
<br />이러한 볼륨 패턴 생성기 시스템의 에너지 공급은 연속 작동에도 불구하고 클린룸에서 절대적으로 원활하게 작동해야 합니다.<br /> 솔루션: e-스킨 플랫
반도체 자동화 시스템 E6 및 E14 시리즈 에너지 체인은 픽스로드 반도체 자동화 시스템 생산에 사용됩니다. 300mm 웨이퍼 공정 장치를 위한 로딩 인터페이스의 민감한 적용 영역에는 깨끗한 공기가 필요합니다. 이 e-체인은 내마모성이 뛰어나고 IPA ISO 클래스 2 및 3의 클린룸에 적합하여 이러한 요구 사항을 충족합니다.