언어 변경 :

클린 플랫 리본 케이블 e-skin® 플랫은 마모가 눈에 띄지 않고 내부성이 뛰어난 고성능 플라스틱으로 제작된 플랫 케이블 가이드 시스템입니다. 자동화 시스템용 케이블 가이드와 디스플레이 및 반도체 제조와 LCD/LED 패널 생산에 사용되는 로봇은 입자가 없어야 한다는 특수 요건을 충족해야 합니다.
0.0001mm의 작은 입자로 인한 오염은 제품과 공정에 손상을 입히기 때문입니다. 스트랜딩 요소가 단단히 결합된 고정형 리본 케이블로 시중에 나와 있는 일반적인 솔루션과 달리, e-skin® 플랫 리본 케이블은 개방형 챔버 시스템을 제공합니다. 단 몇 분 만에 커넥터가 있든 없든 유연한 스트랜딩 요소, 지지 체인, 호스 등이 있는 플랫 e-skin®을 교체하거나 추가할 수 있습니다.
무료 백서:
이 백서에서는, 클린룸에서 올바른 에너지 공급을 달성하는 방법을 알아보실 수 있습니다:

예, 이구스 리본 케이블은 프라운호퍼 연구소에서 세심한 테스트를 거쳐 최고 등급의 클린룸 등급을 획득했습니다: DIN EN ISO 14644-1에 따른 1등급
예, 이구스 리본 케이블은 마모와 부식에 강합니다.
29dB(A)의 초저소음 주행
현재 테스트 상태에 따르면 e-skin® 플랫 리본 케이블의 사용 수명은 8100만 번의 더블 스트로크입니다.
허용 온도는 +10°C에서 +50°C 사이입니다.
또한 3-레이어 시스템도 프라운호퍼 연구소에서 DIN 14644에 따라 ISO 1등급 인증을 받았기 때문에 다층 시스템으로는 최고 수준의 클린룸 등급을 보유하고 있습니다.
현재 최대 6개의 레이어를 겹쳐서 사용하는 것을 권장합니다. 그러나 레이어를 함께 고정하는 마운팅 브래킷은 폭보다 높지 않아야 합니다.
높은 신뢰성을 위해 chainflex® CFCLEAN 연선 구조와 다른 이구스 케이블 유형을 사용하는 것이 좋습니다.
지지형 체인이 있는 평평한 SKF.S e-skin®을 사용하면 최대 3m까지 지지대 없이 이동할 수 있습니다.
현재 80mm부터 설치 공간을 제공합니다.
e-skin® 플랫 온라인 툴을 사용하면 드래그 & 드롭을 사용하여 케이블로 나만의 리본 케이블을 빠르게 구성할 수 있습니다.
예, 개봉이 가능한 SKF12O 리본 케이블을 사용하면 케이블을 빠르게 교체하고 추가할 수 있습니다.

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간