언어 변경 :
클린룸에서 케이블을 안전하고 내마모성 있게 가이드합니다.
내마모성
► IPA 분류 ISO 클래스 1
컴팩트한 모듈식 디자인
► 손쉬운 개방 및 유연한 충전
► 다시 닫을 수 있는 개방 메커니즘
실내에 입자가 없는 상태를 유지하려면 에너지 공급 장치를 포함한 모든 기계 구성품이 내마모성이 있어야 합니다. 골판지 튜브 e-스킨® 을 사용하면 공기를 오염시키는 원치 않는 입자 없이 데이터, 미디어 및 에너지를 시스템에 공급할 수 있습니다.
골판지 튜브 e-스킨® 은 상부 및 하부 쉘로 구성된 골판지 튜브로, 함께 꽂으면 완전히 닫힙니다. 간단하고 다시 닫을 수 있는 개방 메커니즘으로 사용 케이블의 유지보수 및 점검이 간편합니다. 따라서 e-skin® 은 기존 골판지 튜브에 비해 여러 가지 장점을 제공하며 세 가지 버전으로 제공됩니다:

내부 높이 Hi : 28 mm
내부 폭 Bi: 68 mm
굽힘 반경 R: 055 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 38 mm
내부 폭 Bi: 85 mm
굽힘 반경 R: 100 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 20 mm
내부 폭 Bi : 33 mm
굽힘 반경 R: 055 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 24 mm
내부 폭 Bi : 48 mm
굽힘 반경 R: 055 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 28 mm
내부 폭 Bi : 68 mm
굽힘 반경 R: 055 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 38 mm
내부 폭 Bi : 85 mm
굽힘 반경 R: 100 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 28 mm
내부 폭 Bi : 68 mm
굽힘 반경 R: 055 mm
피치: 112 mm

내부 높이 Hi : 38 mm
내부 폭 Bi : 85 mm
굽힘 반경 R: 100 mm
피치: 112 mm
실제로 실현

골판지 튜브 e-스킨® 은 폐쇄형 버전과 개별적으로 열 수 있는 챔버가 있는 버전으로 제공됩니다. 이러한 유연성은 현재까지 시장에서 독보적이며 혁신적인 제품입니다. e-skin® 또한 충분한 고유 강성과 정의된 굽힘 반경(55~100mm)을 갖추고 있습니다.
타원형 지오메트리는 측면 안정성을 보장합니다. 따라서 설치 공간이 제한된 곳에서도 짧은 길이의 비지지형 호스를 사용할 수 있습니다. 기존의 주름형 호스는 이 옵션을 제공하지 않습니다. 에너지 공급도 조용합니다. 소음 수준이 29dB(A)에 불과하여 시중의 표준 클린 케이블보다 5dB(A) 더 조용합니다.

1. 클린룸 ISO 클래스 1.
마모와 마모가 거의 없음
2. 두 부분으로 구성된 골판지 튜브.
상부 및 하부 쉘로 구성
3. 어느 쪽에서나 부착 가능.
KMA-마운팅 브래킷, 옵션으로 스트레인 릴리프 포함
4. 타원형 지오메트리.
의도치 않은 측면 움직임으로부터 보호
5. 완전히 닫힘.
먼지 및 물로부터 보호
6. 다시 닫을 수 있는 개방 메커니즘.
지퍼 개방 원리로 열고 닫음
7. 수직 분리 옵션.
개별 칸막이와 선반으로 구성
8. 마모 최소화
트라이보 최적화된 iglidur® 소재로 제작된 새로운 내부 칸막이를 사용하면 마모를 최대 80%까지 줄일 수 있습니다.
전자스킨® SK | 전자스킨® 소프트 SK | 전자스킨® 하이브리드 SKY

골판지 튜브 e-스킨® 은 IPA 프라운호퍼 연구소의 분류 ISO 클래스에 따라 인증되었습니다:
v = 0.5m/s, 1m/s 및 2m/s에서 모두 ISO 클래스 1로 테스트되었습니다.

e-skin® 골판지 튜브용 내부 분리 구성기를 사용하면 몇 초 만에 충전 변형을 생성하고 내부 분리 및 연결 요소로 완전한 e-skin® 골판지 튜브를 구성할 수 있습니다.
새로운 igus® 클린룸 연구소는 ISO 14644-1에 따라 최대 공기 청정도 1등급의 클린룸에 적합한 무입자 모션 플라스틱의 신속한 개발을 위해 프라운호퍼 IPA에서 구축했습니다.
⬤⬤⬤⬤⬤ 가장 적합함 | ⬤ 다소 적합하지 않음 | 예 | 아니오
| e-skin SK 주름형 튜브 | 골판지 튜브 e-스킨® SKS | 골판지 튜브 e-스킨® SKY | e-스킨® 플랫 & CFCLEAN | 에너지 체인<br />E6/E6.1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 클린룸 1등급 (EN ISO146644-1 기준) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 모듈형 디자인 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 구성품 개별 교체 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 빠른 케이블 충진, 개방형 | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 납기 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 간편한 유지보수 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 항시 재고 보유 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 길이 단축 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 길이 연장 | X | X | X | ✔ | ✔ |
| 생산성 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
| 소량 단품 구매 가능 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 경제성 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| unsupported 구동 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 고속 구동 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 내부공간 | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 케이블 충진 중량 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ |
| 36개월 품질 보증 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 자원 절약 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| readychain, readycable 공급여부 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 개별파트 사용여부 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 저소음 및 저진동 구동 | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
| 온라인 사용 수명 계산 | X | X | X | X | ✔ |
| 온라인 내부 분리 구성 툴 | ✔ | ✔ | ✔ | X | ✔ |
| 적합한 산업군 | 전기 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 마이크로일렉트로닉스 AOI | 전기 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 마이크로일렉트로닉스 AOI | 전기 제조 3C 산업 디스펜서 유리 절단 반도체 산업 FPD 생산 마이크로일렉트로닉스 AOI | 전자제품 제조<br />3C 산업<br />디스펜서<br />유리 절단<br />반도체 산업<br />FPD 생산<br />초소형 전자 공학<br />AOI | 전자제품 제조<br />FPD 생산<br />반도체<br />초소형 전자 공학<br />패널 로봇<br />포장산업<br />플로터<br />의료 기술 |
| 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! | 지금 구매하세요! |

e-skin® 오프너를 사용하면 골판지 튜브의 상부 및 하부 쉘을 빠르고 쉽게 열고 닫을 수 있습니다. 구매 시 함께 제공됩니다.

IPA 클래스 1 클린룸 분류를 받은 918개 유형. IPA 클래스 2 클린룸 분류를 받은 166개 유형. 4년 보증으로 테스트 및 승인되었습니다.
케이블 바로가기
디스플레이 및 반도체 생산과 LCD/LED 패널 생산에서 케이블 라우팅을 위한 스트랜드 구조의 플랫 케이블 라우팅 시스템 e-skin® 플랫 CFCLEAN:
► 모듈식 컴팩트 디자인
► 빠른 케이블 교체
IPA ISO 클래스 1에 따라 클린룸 호환 가능
조정된 CFCLEAN 케이블 어셈블리로 높은 신뢰성 제공
재고 보유

개인별:
월~금 오전 9시 - 오후 6시.
온라인:
24시간