클린룸 어플리케이션용 에너지체인

클린룸 어플리케이션용 에너지체인

9,000종 이상의 에너지 체인 제품군이 클린룸 애플리케이션 ISO 1~5등급으로 인증되었습니다.

e-skin® 플랫 케이블 가이드 시스템

무궤도 케이블 대체품으로 꼬임 구조를 가진 e-skin® 플랫

  • IPA ISO 1등급에 따라 클린룸 호환 가능
  • 모듈형 및 컴팩트한 설계
  • 몇 분 안에 케이블 제거 가능
  • 높은 신뢰성을 위한 맞춤형 CFCLEAN 연선 구조로 설계
  • 이중 스트로크 5,700만 회 이상의 사용 수명
  • 재고로부터 제공 가능
  • 최소 주문 수량 없음

e스킨 주름형 튜브

e스킨 주름형 튜브

에너지체인 시스템 시리즈 T3

에너지체인 시스템 시리즈 T3

에너지체인 시스템 시리즈 E3

에너지체인 시스템 시리즈 E3
DIN EN ISO 14644-1<br />에 따른 결과시리즈보고서 번호속도 [m/s]
ISO Class 1SKF12O/SKF12C e-skin 싱글 포드 시스템 IG 2102-1212 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 e-skin 플랫 3 레이어 IG 2107-1242 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 SKS28.068.02.1 e-skin 소프트 + 케이블 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 SKY28.068.02.1 e-skin® 하이브리드 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 SK28.068.0500.02.1 IG 1907-1125 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 1 E61.29.050.075.0 IG 1303-640 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3 E6.29.050.055.0 IG 0308-295 1.0/2.0
ISO Class 1 E3.15.040.075.0 IG 0704-400 0.5
ISO Class 2 1500.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 5 T3.29.050.038.0 IG 1303-640-1 0.5
ISO Class 2 E14.3.038.0 IG 0308-295 1.0
ISO Class 3 2500.05.055.0 IG 0308-295 2.0
ISO Class 3 E6.29.060.150.0 IG 0704-400 0.5
ISO Class 5 E4.32.10.063.0 IG 1303-640-1 0.5 / 1.0 / 2.0
ISO Class 3 280.10.100 IG 0308-295 1.0
Fraunhofer IPA 테스트

이구스 클린룸 제품 비교

e-skin 플랫 케이블 가이드e스킨 주름형 튜브C6 에너지체인에너지 체인<br />E6/E6.1클린룸용 플랫 케이블
클린룸 1등급 
(EN ISO146644-1 기준) ✔ ✔IPA 인증 이구스<br />클린룸 연구소에서<br />지속적인 클린룸 테스트✔✔
모듈형 디자인 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
구성품 개별 교체 가능 ✔ ✔ ✔ ✔ X
빠른 케이블 충진, 개방형 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ X
납기 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
간편한 유지보수 ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⭘⭘⭘⭘
항시 재고 보유 ✔✔✔✔X
길이 단축 ✔✔✔✔X
길이 연장 ✔X✔✔X
생산성 ⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
소량 단품 구매 가능 ✔✔✔✔X
경제성 ⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
unsupported 구동 ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
고속 구동 ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘
내부공간 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⭘⭘⭘
케이블 충진 중량 ⬤⬤⭘⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⭘⭘⭘
최대 4년 보증 ✔ ✔ ✔ ✔ X
자원 절약 ✔ ✔ ✔ ✔ X
readychain, readycable 공급여부✔✔✔✔✔
개별파트 사용여부 ✔✔✔✔X
저소음 및 저진동 구동 ⬤⬤⬤⬤⬤ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘ ⬤⬤⬤⭘⭘ ⬤⬤⬤⬤⭘
온라인 사용 수명 계산 XXX✔X
온라인 내부 분리 구성 툴 준비 중 ✔ X✔ ✔
적합한 산업군 전자 제품 제조, 3C 산업, 본딩 디스펜서, 반도체 산업, FPD 생산, 의료 기술, 초소형 전자 공학, AOI전자 제품 제조, 3C 산업, 디스펜서, 유리 절단, 반도체 산업, FPD 생산, 초소형 전자 공학, AOI전자 제품 제조, 반도체 산업, FPD 생산, 초소형 전자 공학, 패널 로봇, 포장 산업전자 제품 제조, 반도체 산업, FPD 생산, 초소형 전자 공학, 패널 로봇, 포장 산업, 플로터, 의료 기술전기 제조, 3C 산업, 초소형 전자 공학, 반도체 산업, FPD 생산
  1. e-skin®, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1, easy chain® 등 다양한 이구스 에너지 체인 시리즈는 DIN EN ISO 14644-1(IG1303-640-1, IG0704-400, IG308-295 및 IG 1907-1125 보고서)에 따라 Fraunhofer IPA 연구소에서 ISO 1 ~ 5등급 인증을 받았습니다. 이는 동일한 설계/원리의 에너지 체인 제품군의 9,000개 이상의 부품에 해당합니다.
  2. drylin® 제품군 "T", "N" 및 "W"의 개별 사이즈는 DIN EN ISO 14644-1 ISO 3 ~ 6등급(Report IG308-295)에 따라 IPA Fraunhofer Institute에서 인증되었습니다. 이는 동일한 설계/원리의 drylin® 제품군의 197개 부품에 해당합니다.

상담

문의사항에 개별적으로 답변해 드리겠습니다.

Joonhee Jung
Joonhee Jung 정준희

e-chainsystems® 사업부 이사

010-4130-2911이메일 작성

배송 및 상담